Клавіша 1Х, прикручується, алюміній S.1 15701404
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
Переглянути всі (6)Сумісні продукти
-
Згадується в 59 доступні продукти
Обов’язкові аксесуари
Згадується в
Технічні характеристики
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняОдинарний клавішний перемикач
Матеріали
-
ColourАлюміній
-
Код RALАналогічно до RAL 9006
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
ОбробкаНеоброблений, Покриті лаком
Розміри
-
Висота54,90 mm
-
Ширина55,70 mm
-
Глибина22 mm
Підключення
-
Тип монтажуМонтаж гвинтами
Обладнання
-
Моніторингове вікно/розеткаНі
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK05
Конфігурація
-
З тактильним символомНі
-
Пов'язані системиS.x/B.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 15701404
Клавіша 1Х, прикручується, алюміній S.1
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF387,35 kB
Більше документації