The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Berker S.1
    • Датчики руху - Berker S.1
    • 85341285
    EAN
    4011334373674
    Упаковка
    1 Штука
    • Датчики руху - Berker S.1
    • Датчики руху - Berker B.3
    • Датчики руху - Berker B.7
    • Настінні датчики
    • Побачити більше

    Датчик руху 'Комфорт' 1.1м антрацит S.1 85341285

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Датчик руху 'Комфорт' 1.1м антрацит S.1

    85341285

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Обов’язкові аксесуари

    Previous
    Previous
    85421100
    85421100
    Кнопковий диммер, 25-400Вт, 230В
    Додати до списку
    Додати до списку
    85320100
    85320100
    Додатковий пристрій для датчику руху
    Додати до списку
    Додати до списку
    85121200
    85121200
    Електронна вставка з релейним контактом
    Додати до списку
    Додати до списку

    Сумісні продукти

    • Згадується в 56 доступні продукти

    Згадується в

    • 13093016

      Рамка з великим отвором золото/антрацит 1-кратна B.3

      0,00 EUR  / *
    • 10138989

      Рамка 3Х пол.білизна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10128989

      Рамка 2Х пол.білизна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10119949

      Рамка 1Х антрацит S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10139909

      Рамка 3Х пол.білизна-matt S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10119909

      Рамка 1Х пол.білизна-matt S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10129949

      Рамка 2Х антрацит S.1

      0,00 EUR  / *
    • 13093001

      Рамка з великим отвором коричнева/антрацит 1-кратна B.3

      0,00 EUR  / *
    • 13093005

      Рамка з великим отвором чорна/антрацит 1-кратна B.3

      0,00 EUR  / *
    • 13093012

      Рамка з великим отвором червона/антрацит 1-кратна B.3

      0,00 EUR  / *
    • 85421100

      Кнопковий диммер, 25-400Вт, 230В

      0,00 EUR  / *
    • 13093021

      Рамка з великим отвором коричнева/пол.білизна 1-кратна B.3

      0,00 EUR  / *
    • 13093022

      Рамка з великим отвором червона/пол.білизна 1-кратна B.3

      0,00 EUR  / *
    • 13093025

      Рамка з великим отвором чорна/пол.білизна 1-кратна B.3

      0,00 EUR  / *
    • 13093046

      Рамка з великим отвором золото/антрацит вертикальна B.3

      0,00 EUR  / *
    • 13096414

      Рамка з великим отвором кольору алюміній вертикальна B.7

      0,00 EUR  / *
    • 13096616

      Рамка з великим отвором чорна вертикальна B.7

      0,00 EUR  / *
    • 13096909

      Рамка з великим отвором пол.білизна вертикальна B.7

      0,00 EUR  / *
    • 10158962

      Рамка 5Х червона S.1

      0,00 EUR  / *
    • 10158982

      Рамка 5Х біла S.1

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Розміри
    • Висота монтажу
      1,10 - 1,10 m
    • Висота складання
      34 mm
    Виявлення
    • Тип датчика
      Датчик руху
    • Діаметр виявлення на підлозі
      0 - 0 m
    • Кут виявлення
      180 - 180
    • Кут виявлення регулюється
      45 - 90 °
    Матеріали
    • Colour
      Антрацит
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Обробка
      Необроблений
    • Матеріал
      Термопластик
    Дистанція досяжності
    • Макс. фронтальна зона дії
      12 m
    • Макс. бічна зона дії
      8 m
    Налаштування
    • Регульована яскравість відгуку
      Так
    Освітлення
    • Регульована яскравість відгуку
      5 - 1,000 lx
    Умови використання
    • Робоча температура
      -5 - 45 °C
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    Тексти
    • Функція
      З функцією пам'яті для імітації присутності, Функція програмування яскравості реакції на натискання кнопки, Із замком на ключ, Функція вечірки для ввімкнення на 2 години
    • Захист
      І захистом від демонтажу
    Підключення
    • Підключається
      Так

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration 85341285
    PDF
    RoHS report 85341285
    PDF

    Завантаження

    • Зображення 85341285 | Hager

      Зображення продукту 85341285

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу 85341285 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу 85341285

      Датчик руху 'Комфорт' 1.1м антрацит S.1

      PDF
    • Інструкція з встановлення

      Зображення Manual for 8534xx - IR motion detector comfort (EN, 2022-04) | Hager

      Manual for 8534xx - IR motion detector comfort (EN, 2022-04)

      Інструкція з встановлення en-GB 2022-04-28

      PDF
      1,89 MB
    • Декларація про відповідність

      Зображення Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Декларація про відповідність International 2021-02-15

      PDF
      1,01 MB
      Зображення Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Декларація про відповідність International 2021-02-15

      PDF
      1,01 MB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      85320100 - Додатковий пристрій для датчику руху
      85320100
      Додатковий пристрій для датчику руху
    • 2
      85342289 - Датчик руху 'Комфорт' 2.2м пол.білизна S.1
      85342289
      Датчик руху 'Комфорт' 2.2м пол.білизна S.1
    • 3
      85342288 - Датчик руху 'Комфорт' 2.2м пол.білизна-matt, S.1
      85342288
      Датчик руху 'Комфорт' 2.2м пол.білизна-matt, S.1
    • 4
      85342283 - Датчик руху 'Комфорт' 2.2м алюміній S.1
      85342283
      Датчик руху 'Комфорт' 2.2м алюміній S.1
    • 5
      85421100 - Кнопковий диммер, 25-400Вт, 230В
      85421100
      Кнопковий диммер, 25-400Вт, 230В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна