The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • Berker S.1
    • Керування освітленням - Berker S.1
    • WDE386201
    Вимикач Hager WDE386201 серії Berker допомагає організувати поворотне перемикання навантаження в інтер’єрі. Поворотна конструкція посилений номінал допомагає керувати навантаженням без зайвих дій, а виконання в кольорі сірий, з матова фактура підтримує акуратне оформлення стіни. Параметри 25А/250В, гвинтові клеми і IP20 роблять роботу зрозумілою; поворотний хід додає чіткості під час перемикання та відчуття впевненого контролю.
    EAN
    3250610094976
    Упаковка
    10 штук
    • Керування освітленням - Berker S.1
    • Керування освітленням - Berker B.3
    • Керування освітленням - Berker B.7
    • Керування освітленням - Berker Q.1
    • Керування освітленням - Berker Q.3
    • Керування освітленням - Berker Q.7
    • Побачити більше

    Вимикач поворотний 25А/250В WDE386201

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Вимикач поворотний 25А/250В

    WDE386201

    • Аксесуари
    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Завершіть вашу систему

    Обов’язкові аксесуари

    Переглянути всі (8)
    Previous
    Previous
    11508989
    11508989
    Панель для поворотних вимикачів, пол.білизна S.1
    Додати до списку
    Додати до списку
    11508982
    11508982
    Панель для поворотних вимикачів, біла S.1
    Додати до списку
    Додати до списку
    11501909
    11501909
    Панель для поворотних вимикачів, пол.білизна-matt S.1
    Додати до списку
    Додати до списку
    11501606
    11501606
    Панель для поворотних вимикачів, антрацит S.1
    Додати до списку
    Додати до списку

    Сумісні продукти

    • Згадується в 164 доступні продукти

    Обов’язкові аксесуари

    • 11508989

      Панель для поворотних вимикачів, пол.білизна S.1

      0,00 EUR  / *
    • 11508982

      Панель для поворотних вимикачів, біла S.1

      0,00 EUR  / *
    • 11501909

      Панель для поворотних вимикачів, пол.білизна-matt S.1

      0,00 EUR  / *
    • 11501606

      Панель для поворотних вимикачів, антрацит S.1

      0,00 EUR  / *
    • 11501404

      Панель для поворотних вимикачів, алюміній S.1

      0,00 EUR  / *
    • 11507109

      Панель для поворотних вимикачів, пол.білизна, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 11507106

      Панель для поворотних вимикачів, антрацит, K.1

      0,00 EUR  / *
    • 11507104

      Панель для поворотних вимикачів, нержавіюча сталь, K.5

      0,00 EUR  / *

    Згадується в

    • 10116016

      Рамка 1Х з полем для надпису, антрацит, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 13093004

      Рамка з великим отвором алюміній/пол.білизна вертикальна B.3

      0,00 EUR  / *
    • 10116019

      Рамка 1Х з полем для надпису, пол.білизна, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10226019

      Рамка 2Х вертикальна з полем для надпису, пол.білизна, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10236019

      Рамка 3Х вертикальна з полем для надпису, пол.білизна, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10246019

      Рамка 4Х вертикальна з полем для надпису, пол.білизна, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10256019

      Рамка 5Х вертикальна з полем для надпису, пол.білизна, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10126019

      Рамка 2Х вертикальна з полем для надпису, пол.білизна, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10136019

      Рамка 3Х вертикальна з полем для надпису, пол.білизна, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10146019

      Рамка 4Х вертикальна з полем для надпису, пол.білизна, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10156019

      Рамка 5Х вертикальна з полем для надпису, пол.білизна, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10126016

      Рамка 2Х вертикальна з полем для надпису, антрацит, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10156099

      Рамка 5Х пол.білизна, Q.3

      0,00 EUR  / *
    • 10156016

      Рамка 5Х вертикальна з полем для надпису, антрацит, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10146016

      Рамка 4Х вертикальна з полем для надпису, антрацит, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10136016

      Рамка 3Х вертикальна з полем для надпису, антрацит, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10246016

      Рамка 4Х вертикальна з полем для надпису, антрацит, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10226016

      Рамка 2Х вертикальна з полем для надпису, антрацит, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 10236016

      Рамка 3Х вертикальна з полем для надпису, антрацит, Q.1

      0,00 EUR  / *
    • 13093904

      Рамка з великим отвором алюміній/пол.білизна вертикальна B.3

      0,00 EUR  / *

    Технічні характеристики

    Електричний струм
    • Комутаційний струм
      25 A
    • Номінальний струм IN
      25 A
    Установлення, монтаж
    • Монтаж на
      Внутрішня установка
    Напруга
    • Номінальна напруга
      250 V
    Частота
    • Частота
      50 - 60 Hz
    Матеріали
    • Colour
      Сірий
    • Код RAL
      Аналогічно до RAL 7035
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Метал, Пластик
    • Обробка
      Необроблений
    • Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)
      0
    Ідентифікація
    • Схема монтажу
      Базовий елемент
    Підключення
    • Тип монтажу
      Монтаж гвинтами
    Елементи керування та індикатори
    • Кількість кнопок
      0
    Розміри
    • Вбудована глибина
      31 mm
    • Вбудовувані коробки прихованого монтажу
      35 mm
    Безпека
    • Ударостійкість IK
      IK07
    Під’єднання
    • Тип роз’єму/штекера
      Гвинтова клема
    Тексти
    • Режим встановлення
      Для гвинтового кріплення
    • Тип з'єднання
      З гвинтовими клемами
    • Тип перемикання
      2-пол. ВИМ

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    <br/>PEP - Change-over switch for light control, 10 AX/250 V (English)
    PDF
    4,13 MB
    REACH declaration WDE386201
    PDF
    RoHS report WDE386201
    PDF

    Завантаження

    • Зображення WDE386201 | Hager

      Зображення продукту WDE386201

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу WDE386201 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу WDE386201

      Технічні характеристики виробу uk-UA 2026-07-13

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-02-12 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-02-12

      PDF
      340,89 kB
      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-07-21

      PDF
      363,53 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      85121200 - Електронна вставка з релейним контактом
      85121200
      Електронна вставка з релейним контактом
    • 2
      85122200 - Електронна вставка вимикача, 2-канальна
      85122200
      Електронна вставка вимикача, 2-канальна
    • 3
      WDE5031 - Кнопка 1-клавішна 1НВ 10А/250В
      WDE5031
      Кнопка 1-клавішна 1НВ 10А/250В
    • 4
      WDE3036 - Вимикач/перемикач одноклавішний 10АХ/250В
      WDE3036
      Вимикач/перемикач одноклавішний 10АХ/250В
    • 5
      WDE3037 - Вимикач одноклавішний хрестовий 10АХ/250В
      WDE3037
      Вимикач одноклавішний хрестовий 10АХ/250В

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна