Панель для поворотних вимикачів, антрацит B.х 11501606
EAN
4011334244875
Упаковка
1 Штука
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 170 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Матеріали
-
Код RAL7021
Розміри
-
Висота58 mm
-
Ширина58 mm
-
Глибина20 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Пов'язані системиBerker S.x/B.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
Більше документації