Панель для поворотних вимикачів, біла S.1 11508982
Завершіть вашу систему
Обов’язкові аксесуари
WDE386201
Вимикач поворотний 25А/250В
Сумісні продукти
-
Згадується в 54 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Архітектура
-
Елемент керування/функціонуванняПоворотний
Матеріали
-
ColourБілий
-
Код RAL1013
-
Обробка поверхніГлянцевий
-
МатеріалДюропласт
-
ОбробкаНеоброблений
Розміри
-
Висота58 mm
-
Ширина58 mm
-
Глибина20 mm
Підключення
-
Тип монтажуЗатискне кріплення, Гвинтове з'єднання
Обладнання
-
Моніторингове вікно/розеткаНі
Аксесуари
-
Має поле для маркуванняНі
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
Ідентифікація
-
Схема монтажуЦентральна кришка
-
Пов'язані системиS.x/B.x
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 11508982
Панель для поворотних вимикачів, біла S.1
PDF
Більше документації