- Керування освітленням - Berker S.1
- Керування освітленням - Berker B.7
- Керування освітленням - Berker Q.1
- Керування освітленням - Berker Q.3
- Керування освітленням - Berker K.1
- Керування освітленням - Berker K.5
- Керування освітленням - Berker R.1
- Керування освітленням - Berker R.3
- Керування освітленням - Berker R.8
- Побачити більше
Елемент підсвічування зі світлодіодами з N-клемою для подвійного вимикача 1680
Завершіть вашу систему
Додаткові аксесуари
-
Клавішний перемикач 2 доступні продукти
Сумісні продукти
-
Згадується в 3 доступні продукти
Завершіть вашу систему
Згадується в
Технічні характеристики
Напруга
-
Номінальна напруга230 - 230 V
Електричний струм
-
Номінальний струм IN0
Розміри
-
Висота40 mm
-
Ширина35 mm
-
Глибина35 mm
Матеріали
-
ColourЧорний
Освітлення
-
Тип лампиLED
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу 1680
Елемент підсвічування зі світлодіодами з N-клемою для подвійного вимикача
PDF -
Інструкція з встановлення
Інструкція з встановлення en-GB, de-DE 2022-10-24
PDF716,21 kB -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-08
PDF401,58 kB
Більше документації