Berker R.8
Виділяється, не виділяючись
Елегантний зовнішній вигляд й одна з найтонших лінійок вимикачів на ринку з товщиною всього 3 мм - це Berker R.8. Завдяки скляній рамці, це найтонший вимикач із доступних на сьогодні. Інші доступні матеріали - алюміній і нержавіюча сталь.
Керування освітленням - Berker R.8
Технологія з єдиної форми: з системою керування освітленням Berker все поєднується так, що можливі численні комбінації для індивідуальних рішень.
Керування жалюзі - Berker R.8
Коли комфорт має значення: все для керування ролетами, жалюзі, маркізами, рулонними та горизонтальними дверима, а також вікнами з електроприводом та вікнами верхнього світла.
HVAC-контроль - Berker R.8
Контролюйте мікроклімат у приміщенні за допомогою виробів Berker для контролю та регулювання опалення, вентиляції та кондиціонування повітря.
Комунікаційні технології - Berker R.8
Приємні розваги з Berker: рішення для структурованих кабельних систем і розважальних додатків.
Застосування в готелі - Berker R.8
Ласкаво просимо до готелю Готельні рішення Berker гарантують, що гості почуватимуться комфортно, наприклад, у нас є електронний вимикач для готельної картки, який загоряється при вході в темну кімнату. Крім того, світло не вимикається миттєво після виймання картки, тому гості не залишаються в темряві. А розетка Berker SCHUKO® з двома USB-портами для заряджання мобільних пристроїв гарантує, що гості зможуть заряджати свої мобільні пристрої під час перебування в готелі.
Застосування в безбар’єрному будівництві - Berker R.8
Робимо життя легшим Технологія Berker для простої та безпечної експлуатації обладнання.