Адаптер Hager WL5823 серії Lumina-Intens в двократному форматі використовується для зовнішньої установки механізмів, коли монтаж потрібно виконати без заглиблення в стіну. Чорний корпус з глянцем має дві секції, кабельний ввід, розміри 157,8x86,8 мм, глибина 41,70 мм, поверхневий монтаж у горизонтальному або вертикальному положенні. Термопластик, IP20 та IK05 підтримують акуратну геометрію стіни та завершений вигляд електрофурнітури.
EAN
8694407002556
Упаковка
6 штук
Технічні характеристики
Емність
-
Кільксть модулів2
Матеріали
-
ColourЧорний
-
Код RAL9004
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)0
-
ОбробкаНеоброблений, Покриті лаком
Розміри
-
Кількість одиниць2
-
Висота157,80 mm
-
Ширина86,80 mm
-
Глибина41,70 mm
Обладнання
-
З кабельним вводомТак
Установлення, монтаж
-
Положення для монтажу/підключенняГоризонтальна, Вертикальний
-
Монтаж наПоверхневий монтаж
Аксесуари
-
З кришкою рамиНі
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK05
-
Пов'язані системиlumina
-
Пов'язані серіїlumina intense
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WL5823
Адаптер з/у 2Х, Lumina-Intens, чорний
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF360,76 kB
Більше документації