Адаптер з/у 3Х, Lumina-Intens, білий WL5830
EAN
8694407002563
Упаковка
5 штук
Увійдіть, щоб створити список продуктів
Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів
Завершіть вашу систему
Сумісні продукти
-
Згадується в 27 доступні продукти
Згадується в
Технічні характеристики
Ємність
-
Кільксть модулів3
Матеріали
-
Код RAL9016
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)0
Розміри
-
Кількість одиниць3
-
Висота228,80 mm
-
Ширина86,80 mm
-
Глибина41,70 mm
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK05
-
Пов'язані системиHager lumina
-
Пов'язані серіїlumina intense
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Product datasheet
Hager Технічні характеристики виробу WL5830
Адаптер з/у 3Х, Lumina-Intens, білий
PDF -
Декларація про відповідність
EU Declaration of Conformity
dc24-1006
PDF265,75 kB
Більше документації