The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ukraine
  • Зв'яжіться з нами
Зображення Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Меню
    • Продукти
    • Рішення
    • Інструменти та програми
    • Корисна інформація
    • Підтримка
    • Про нас
    • Знайти дистриб'ютора
    Акаунт
    • Home
    • Каталог
    • Асортимент перемикачів - дизайн
    • lumina intense
    • lumina intense — рамки
    • WL5812
    Адаптер Hager WL5812 серії Lumina-Intens в однократному форматі розрахований на зовнішньої установки механізмів, коли монтаж потрібно виконати без заглиблення в стіну. Срібний корпус з глянцем має одну секцію, кабельний ввід, розміри 83,4x83,4 мм, глибина 30 мм, поверхневий монтаж у горизонтальному або вертикальному положенні. Термопластик, IP20 та IK05 підтримують цілісне поєднання з поверхнями й охайний зовнішній монтаж.
    EAN
    8694407002518
    Упаковка
    12 штук
    • lumina intense — рамки

    Адаптер зовнішньої установки однократний, Lumina-Intens, срібний WL5812

    Додати до списку
    Додати до списку

    Увійдіть, щоб створити список продуктів

    Ви повинні увійти до свого облікового запису myHager, щоб створювати списки продуктів

    Створити обліковий запис Увійти

    Адаптер зовнішньої установки однократний, Lumina-Intens, срібний

    WL5812

    • Технічні характеристики
    • Екологічна цінність
    • Документація
    • Більше продуктів
    Завантажити паспорт продукту

    Технічні характеристики

    Емність
    • Кільксть модулів
      0
    Матеріали
    • Colour
      Срібний
    • Код RAL
      9006
    • Обробка поверхні
      Матовий
    • Матеріал
      Термопластик
    • Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)
      0
    • Обробка
      Необроблений, Покриті лаком
    Розміри
    • Кількість одиниць
      1
    • Висота
      83,4 mm
    • Ширина
      83,4 mm
    • Глибина
      30 mm
    Обладнання
    • З кабельним вводом
      Так
    Установлення, монтаж
    • Положення для монтажу/підключення
      Горизонтальна, Вертикальний
    • Монтаж на
      Поверхневий монтаж
    Аксесуари
    • З кришкою рами
      Ні
    Безпека
    • Клас захисту від проникнення (IP)
      IP20
    • Ударостійкість IK
      IK05
    • Пов'язані системи
      lumina
    • Пов'язані серії
      lumina intense

    Екологічна цінність

    Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше

    Відповідність RoHS Так
    REACh-SVHC free Так
    Без галогену Так

    Сертифікати та документи

    PEP - Surface mounted box 1-gang - white (english)
    PDF
    403,80 kB
    REACH declaration WL5812
    PDF
    Hager RoHS report WL5812
    PDF

    Завантаження

    • Зображення WL5812 | Hager

      Зображення продукту WL5812

    • Технічний паспорт продукту

      Зображення Hager Технічні характеристики виробу WL5812 | Hager

      Hager Технічні характеристики виробу WL5812

      Адаптер з/у 1Х, Lumina-Intens, срібний

      PDF
    • Декларація про відповідність

      Зображення Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12 | Hager

      Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12

      PDF
      360,76 kB
    Більше документації

    Дізнайтеся більше про цю лінійку продуктів

      5
    • 1
      WL5730 - Рамка трикратна горизонтальна, Lumina-Intens, біла
      WL5730
      Рамка 3X горизонтальна, Lumina-Intens, біла
    • 2
      WL5513 - Рамка однократна, Lumina-Intens, чорна
      WL5513
      Рамка 1X, Lumina-Intens, чорна
    • 3
      WL5642 - Рамка чотирикратна вертикальна, Lumina-Intens, срібна
      WL5642
      Рамка 4X вертикальна, Lumina-Intens, срібна
    • 4
      WL5822 - Адаптер зовнішньої установки двократний, Lumina-Intens, срібний
      WL5822
      Адаптер з/у 2Х, Lumina-Intens, срібний
    • 5
      WL5720 - Рамка двократна горизонтальна, Lumina-Intens, біла
      WL5720
      Рамка 2X горизонтальна, Lumina-Intens, біла

    Проду­кція

    • Розподіл енергії
    • Електромонтажне обладнання
    • Розумний дім
    • Реалізовані проекти

    Підтримка

    • Поширені запитання
    • Зв'яжіться з нами
    • Документація
    • Центр завантажень
    • Відео з практичними порадами

    Хто ми є

    Ми пропо­нуємо безпечні та прості електро­те­хнічні рішення, від розпо­ділу енергії до систем керу­вання осві­тле­нням та електро­мон­та­жних аксе­су­арів для комер­ційних та житлових буді­вель. Ми хочемо зробити життя на нашій планеті безпе­чнішим, чистішим та приєм­нішим. З нами легко працю­вати, ми зали­ша­є­мося поруч з вами протягом усього проекту, спів­пра­цюючи, взає­мо­діючи та спільно ство­рюючи разом з вами.

    Більше про нас

    Слід­куйте за нами!

    • Політика конфіденційності
    • Файли cookie
    • Повідомити про вразливість

    ДП “Поло-Електро­обла­днання”, вул. Сім'ї Куль­женків, 12Б (літ. А, А1), 04082, Київ, Україна