Адаптер Hager WL5832 серії Lumina-Intens в трикратному форматі поєднує зовнішньої установки механізмів, коли монтаж потрібно виконати без заглиблення в стіну. Срібний корпус з глянцем має три секції, кабельний ввід, розміри 228,8x86,8 мм, глибина 41,70 мм, поверхневий монтаж у горизонтальному або вертикальному положенні. Термопластик, IP20 та IK05 підтримують зручне винесення механізмів на поверхню без зайвих деталей.
EAN
8694407002570
Упаковка
5 штук
Технічні характеристики
Емність
-
Кільксть модулів3
Матеріали
-
ColourСрібний
-
Код RAL9006
-
Обробка поверхніМатовий
-
МатеріалТермопластик
-
Містить перероблений матеріал (% від загальної ваги пластику)0
-
ОбробкаНеоброблений, Покриті лаком
Розміри
-
Кількість одиниць3
-
Висота228,80 mm
-
Ширина86,80 mm
-
Глибина41,70 mm
Обладнання
-
З кабельним вводомТак
Установлення, монтаж
-
Положення для монтажу/підключенняГоризонтальна, Вертикальний
-
Монтаж наПоверхневий монтаж
Аксесуари
-
З кришкою рамиНі
Безпека
-
Клас захисту від проникнення (IP)IP20
-
Ударостійкість IKIK05
-
Пов'язані системиlumina
-
Пов'язані серіїlumina intense
Екологічна цінність
Ми прагнемо покращити наші екологічні показники, зменшуючи наш вплив, водночас діяючи як фактор сталого розвитку для наших клієнтів. Дізнатися більше
Сертифікати та документи
Завантаження
-
Технічний паспорт продукту
Hager Технічні характеристики виробу WL5832
Адаптер з/у 3Х, Lumina-Intens, срібний
PDF -
Декларація про відповідність
Декларація про відповідність en-GB 2026-10-12
PDF360,76 kB
Більше документації