B.Kwadrat Ramka 2-krotna, krem 5310128982

EAN
5907561849480
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
11,80zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    9.5 mm
  • Wyso­kość
    80.5 mm
  • Szero­kość
    151.5 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    2
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    kremowy
  • Materiał
    tworzywo duro­plastyczne
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    B.Kwadrat
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie