B.Kwadrat Ramka 1-krotna, krem 5310118982

EAN
5907561847677
Liczba w opakowaniu
10 PCEs
Grupa rabatowa
BER
7,50zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    11.7 mm
  • Wyso­kość
    80.5 mm
  • Szero­kość
    80.5 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    1
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    kremowy
  • Materiał
    tworzywo duro­plastyczne
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
  • Wolne od halogenu
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    B.Kwadrat
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie