B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa z przysł. st. do gn. z uz. z pokrywą alu mat, lak 3965838994
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Element sterujący/obsługowyPłytka centralna
-
KolorAluminium
-
Kod RAL9006
-
PowierzchniaPołysk, Mat
-
MateriałTworzywo duroplastyczne
-
WykończenieLakierowany
-
Wysokość55 mm
-
Szerokość55 mm
-
Głębokość35 mm
-
Rodzaj montażuMocowanie śrubowe
-
Z soczewkąNie
-
Pole opisoweNie
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Odporność na uderzenie IKIK02
-
Konfiguracja elementówPłytka czołowa
-
Powiązane systemyB. x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 3965838994
B.Kwadrat/B.7 Płytka czołowa z przysł. st. do gn. z uz. z pokrywą alu mat, lak
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Berker Mechanizmy gniazd wtyczkowych z uziemieniem i płytki czołowe; 394…, 396…
PDF173,17 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-11-09
PDF360,72 kB