B.Kwadrat Gniazdo z uz. kompletne z nadrukiem "DATA" z kluczem, czerwony 6765088962
EAN
4011334428343
Liczba w opakowaniu
10 szt.
Grupa rabatowa
BER
Cena
45,20 zł
/ szt.
*
Zaloguj się, aby utworzyć listę produktów
Aby tworzyć listy produktów, musisz być zalogowany na swoje konto myHager
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Uzupełnij swój system
Produkty powiązane
-
Przejdź do kategorii 82 dostępne produkty
Przejdź do kategorii
Specyfikacja techniczna
Napięcie
-
Napięcie znamionowe250 V
Prąd elektryczny
-
Prąd znamionowy16 A
Materiały
-
KolorCzerwony
-
Wykończenie powierzchniPołysk
-
MateriałTworzywo duroplastyczne
-
ObróbkaStan surowy
Wymiary
-
Wysokość71 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość45 mm
Łączność
-
Rodzaj montażuMocowanie za pomocą pazurów, Połączenie śrubowe
Sprzęt
-
Obrócona wkładka centralnaNie
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymTak
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
Akcesoria
-
Posiada pole opisoweNie
Bezpieczeństwo
-
Z zabezpieczeniem przed dziećmiTak
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Systemy powiązaneBerker B.x
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Product datasheet
Hager Karta katalogowa 6765088962
B.Kwadrat Gniazdo z uz. kompletne z nadrukiem "DATA" z kluczem, czerwony
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
B.Kwadrat Gniazdo z uziemieniem kompletne z nadrukiem "DATA" z kluczem; 6765088962
PDF177,90 kB
Dane techniczne - Deklaracja zgodności International 2021-04-22
PDF116,79 kB
Więcej materiałów