B.Kwadrat Gniazdo podwójne z uziemieniem do ramek 1- lub wielokrotnych, kremowy 5361878982
Produkty podobne
Dostępne również w
Wybierz sprzedawcę
Wybierz sprzedawcę, aby uzyskać dostęp do profesjonalnych cen i kupować online
Odkryj wszystkich naszych sprzedawców na mapie Kliknij tutaj
Specyfikacja techniczna
-
Napięcie znamionowe250 V
-
Prąd znamionowy In16 A
-
Częstotliwość50 - 60 Hz
-
Kod RALPodobne do RAL 1013
-
PowierzchniaPołysk
-
MateriałTermoplast
-
WykończenieBarwiony
-
Wysokość84,60 mm
-
Szerokość71 mm
-
Głębokość54,20 mm
-
Wbudowane puszki podtynkowe30 mm
-
Sposób montażuMontaż podtynkowy
-
Typ połączeniaZaciski śrubowe
-
Rodzaj montażuMontaż zaciskowy, Połączenie śrubowe
-
Typ złącza/wtyku gniazdoZ uziemieniem
-
Obrócona wkładka centralnaNie
-
Z pokrywą uchylnąNie
-
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającymTak
-
Z lampką sygnalizacyjnąNie
-
Pole opisoweNie
-
Liczba modułów2
-
Z przesłonami stykówNie
-
Odporność na uderzenie IKIK02
-
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)IP20
-
Z podświetleniem orientacyjnymNie
-
Z oświetleniem funkcyjnymNie
-
Z nadrukiemNie
Wartość dla środowiska
Dążymy do poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska poprzez zmniejszenie naszego śladu środowiskowego, jednocześnie działając jako czynnik zrównoważonego rozwoju dla naszych klientów. Dowiedz się więcej
Certyfikaty i dokumenty
Pobierz
-
Obraz produktu
-
Karta danych produktu
Hager Karta katalogowa 5361878982
B.Kwadrat Gniazdo podwójne z uziemieniem do ramek 1- lub wielokrotnych, kremowy
PDF -
Dane techniczne - Deklaracja zgodności
Dane techniczne - Deklaracja zgodności en-GB 2026-10-08
PDF415,26 kB
Deklaracja zgodności UE
Berker B.Kwadrat Gniazda wtyczkowe podwójne z uziemieniem; 5361…
PDF304,35 kB