R.3 Ramka 5-krotna, stal szlachetna/czarny 10152204

EAN
4011334393382
Liczba w opakowaniu
2 PCEs
Grupa rabatowa
BER
Cena
882,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    9.9 mm
  • Wyso­kość
    365.2 mm
  • Szero­kość
    81.2 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    5
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    stal szlachet­na­/czarny
  • Kolor
    Stal nierdzewna
  • Kolor
    wygląd: stal nierdzewna
  • Kolor RAL
    RAL 9022
  • Materiał
    stal nierdzewna
  • Powierzchnia
    mat
  • Materiał / Powierzchnia wierzchnia
    metal, profil z alumi­nium
  • Powierzchnia
    natu­ralne
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    mocowanie zaciskowe
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker R.3

Pobierz

  • Obraz produktu

    Zdjęcie 10152204 | Hager Polska

    Zdjęcie produktu 10152204

  • Dane techniczne - Deklaracja zgodności

    Zdjęcie 10152204 Deklaracja zgodności CE | Hager Polska

    10152204 Deklaracja zgodności CE

    Berker Ramki; 101…, 102…, 105…, 109…, 110…, 131…, 132…, 133…, 134…, 135…, 136…, 137…, 138…, 139…, 531…

    PDF
    343 KB
  • Raport RoHS

    Zdjęcie  | Hager Polska
    PDF
    32 KB
    Zdjęcie  | Hager Polska
    PDF
    33 KB
Więcej materiałów
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie