B.3 Ramka 4-krotna, alu, brązowy/antracyt 10143001

EAN
4011334371632
Liczba w opakowaniu
2 PCEs
Grupa rabatowa
BER
413,00zł
/ szt. *

Specyfikacja techniczna

Wymiary
  • głębo­kość
    11.7 mm
  • Wyso­kość
    294.1 mm
  • Szero­kość
    81.1 mm
Pojem­ność
  • Liczba modułów mechanizmów
    4
Materiał
  • Kolor linii deko­racyjnej
    alumi­niowy brązowy/an­tracyt
  • Kolor
    Brązowy
  • Kolor
    ciem­nobrązowy
  • Kolor RAL
    RAL 8017
  • Materia­ł/obróbka
    alumi­nium anodyzowane
  • Materiał
    alumi­nium
  • Powierzchnia
    mat
  • Materiał / Powierzchnia wierzchnia
    metal, profil z alumi­nium
  • Powierzchnia
    anodyzowany
Instalacja / Montaż
  • Montaż
    mocowanie zaciskowe
Bezpie­czeń­stwo
  • Stopień ochrony
    IP20
  • Zgodny z REACH
    Tak
  • Zgodny z dyrek­tywą ROHS
    Tak
Ozna­czenie
  • Główna linia projek­towa
    Berker B.3
*Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian cenowych oraz technicznych w dowolnym momencie