Blog: Klaar voor de toekomst met Domovea en KNX
Duurzaam comfort in je smart home
Waarom kiezen voor een geïntegreerd domoticasysteem met een open protocol? Omdat je op termijn een stuk goedkoper uit bent. In dit blog lees je waarom een investering in een systeem als Domovea met een open standaard als KNX altijd een goed idee is.
"Wil je over een aantal jaar nog steeds zorgeloos genieten van alle comfort van je smart home? Je investering in een integratiesysteem met open standaard verdien je absoluut terug."
Wat is de levensduur van een
domoticasysteem
Hoe toekomstbestendig is slimme integratie?
Een deurbel die je op afstand bedient. Zonwering die zelf ‘aanvoelt’ of ze naar beneden moet. Lampen die aanspringen als ze beweging detecteren. Deze domoticatoepassingen vind je inmiddels in veel huishoudens terug. Heb je er al eens over nagedacht om al die apparaten en systemen via een centraal systeem te verbinden? Toegegeven: het vraagt een investering, maar het biedt nóg meer comfort, veiligheid en uiteraard gemak. De grote vraag is echter: is zo’n domoticasysteem toekomstbestendig of moet je om de vijf jaar investeren in nieuwe hard- en software?
Niet alles kan via IFTTT
Zag jij Alexa vijftien jaar terug aankomen? Of slimme sloten waarmee je op afstand de voordeur opent? Wie weet wat er over vijf jaar mogelijk is. Domotica in woningen wordt steeds meer gemeengoed en steeds uitgebreider. Het integreren van al die apparaten in een enkele applicatie is een uitdaging wanneer je het zelf doet via IFTTT. Plus, de w-installaties worden dankzij de strenge eisen van BENG steeds slimmer en uitgebreider. Die bedien je niet eenvoudig met een work-around vanuit een Google-app.
Kies voor systeemintegratie met intuïtief dashboard
Heb je nu al een overvol homescreen op je telefoon met al die apps die bij jouw gadgets en systemen horen? Geen nood. Er bestaan inmiddels goede basissystemen die al die apparaten kunnen integreren. Zo’n systeem laat ze met elkaar communiceren en maakt ze overzichtelijk bedienbaar in een enkele app. Om de voordelen van domotica – zoals comfort, flexibiliteit, energiebesparing, duurzaamheid en kostenbesparing – optimaal te benutten, heb je dus een slim systeem nodig dat al die gegevens aan elkaar knoopt en je woning intuïtief bestuurt. En, een bijbehorend dashboard dat die data overzichtelijk en begrijpelijk aan je presenteert.
Een investering die enorm voordeel brengt
Professionele systeemintegratie zoals ik die beschrijf, is best een investering. Dat geef ik direct toe. Maar, het brengt jou als gebruiker enorm veel voordeel. In mijn vorige blog schreef ik bijvoorbeeld over het effect van slimme e- en w-integratie op je energierekening. Het geeft beter inzicht in je verbruik en je kunt onderhoud efficiënter uit laten voeren, waardoor je apparaten en installaties langer meegaan. De grote vraag is natuurlijk: hoe lang gaat zo’n professioneel geïntegreerd domoticasysteem mee? Het antwoord valt of staat met het type systeem waar je voor kiest.
KNX is de oplossing
Mijn advies? Kies altijd voor systeemintegratie en bijbehorend dashboard die gebruik maken van een open dataprotocol zoals KNX. Een open protocol als KNX kan ‘praten’ met elk Internet of Things-apparaat. Ook integreert het producten van bekende merken als Sonos, Google en Amazon. Als domotica-fan heb je die ongetwijfeld ook in je huis staan.
Lange levensduur dankzij open protocol
De voordelen van een open protocol? Je maakt gebruik van een wereldwijde standaard die honderden soorten apparaten in je systeem kan integreren. Daardoor kun je je smart home snel een eenvoudig uitbreiden met nieuwe gadgets. Een protocol als KNX garandeert dat zelfs wanneer een fabrikant van een apparaat stopt met updaten, jouw systeem er nog steeds mee kan communiceren. Zo loop je dus geen risico. Jouw professionele domoticasysteem hoef je dus niet na een aantal jaar te vervangen of uitgebreid te upgraden.
Domovea en KNX: een goede match
Onze Hager Domovea-server is een voorbeeld van slimme systeemintegratie met KNX waarin je al je smart home-toepassingen kunt verenigen. Ongeacht van welk merk of fabrikant. Vanuit je groepenkast verbindt Domovea alle slimme apparaten en systemen in en om je huis. De bijbehorende visualisatiesoftware vertaalt alle data overzichtelijk naar een app op je tablet of mobiel.
Wil je zowel nu als over een aantal jaar zorgeloos genieten van alle comfort die een smart home kan bieden? En tegelijkertijd geld besparen op je energieafrekening? Dan verdien je je investering in een integratie- en visualisatiesysteem als Domovea met een open standaard als KNX dus absoluut terug.
Dit blog en andere blogs van Werner verschenen eerder op domotica.nl - het platform voor professionals met interesse in automatisering
Meer weten over onze automatiseringsoplossingen?
Geschreven door Werner Roovers
Dit blog is geschreven door Werner Roovers, tot september 2021 werkzaam als Sales Engineer en domotica-specialist bij Hager.