Afdekraam 1-voudig - C.1, turf, mat WAD7100C03
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (57)Optionele accessoires
-
Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal 3 producten beschikbaar -
Verlichtingselement voor schakelmateriaal 5 producten beschikbaar -
Codering voor schakelmateriaal 6 producten beschikbaar -
Drukcontact 4 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 379 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
-
WDF4611RDraagplaat modulaire jacks, 1-v, rode houder (15, 5 x 19, 5 mm)
-
WDF6655Lichtsignaalelement E14
-
WDF4800PW1Mono-luidsprekerWCD, polarwit mat
-
WDF5611Potentiaalvereffeningsinbouwbus
-
WDF5600Contactdoos voor potentiaalvereffening 2-v
-
WDF4800PW2Stereo-luidsprekerWCD, polarwit mat
-
WDF5612Potentiaalvereffenings haakse stekker
-
WDF4711RDraagplaat modulaire jacks, 2-v, rode houder (15, 5 x 19, 5 mm)
-
WDF4614GDraagplaat modulaire jacks, 1-v, groene houder (17 x 18 mm)
-
WDF4612WDraagplaat modulaire jacks, 1-v, witte houder (14, 9 x 20, 7 mm)
-
WDF4712WDraagplaat modulaire jacks, 2-v, witte houder (14, 9 x 20, 7 mm)
-
WDF4593Antennecontactdoos radio/tv/satelliet, einddoos
-
WDF45921Antennecontactdoos radio/tv, 10 dB rijgdoos
-
WDF4592Antennecontactdoos radio/tv, einddoos
-
WDF4411Kabeluitgang met beperkte inbouwdiepte
-
WDF4400Kabeluitgang
-
WDF410866RJ-datacontactdoos 2-v, cat.6, 45°-uitgang
-
WDF410863RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 6A afgeschermd, rechte uitgang
-
WDF410862RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 6A, 45° -uitgang
-
WDF41083RJ-datacontactdoos 2-voudig, cat. 3 (2x 8-polig)
Maak jouw systeem compleet
- Toebehoren/onderdelen voor schakelmateriaal
- Verlichtingselement voor schakelmateriaal
- Codering voor schakelmateriaal
- Drukcontact
- Sensorelement voor bewegingssensor
- Blinddeksel
- Centraalstuk voor schakelaar of impulsdrukker
- Centraal stuk voor communicatietechniek
- Centraalstuk voor schakelklok
- Centraalplaat voor signaallamp
- Onderdeel voor communicatietechniek
- Lichtsignaalelement voor schakelmateriaal
- Overgangsadapter voor schakelmateriaal
- Tastsensor voor bussysteem
- Ruimtetemperatuurregelaar voor bussysteem
- Afdekking voor impulsdrukker
- Kamerthermostaat
- Radio Touch
- Luidspreker
- Centraalstuk voor bewegingsmelder
- Centraalstuk voor dimmer
- Drukknop
- Contactdoos
- USB-voeding
- Wip
- Wipschakelaar
- Sleutelschakelaar
- Trekschakelaar
- Elektronische schakelaar
- Dimmer
- Jaloezieschakelaar/-drukknop
- Elektronisch inzetstuk voor schakelmateriaal
- Draaischakelaar
- Centraalstuk voor hotelkaartschakelaar
- Combinatie schakelaar/wandcontactdoos
-
WAA2530MLED-module met N-klem, 230 V, 0, 4 mA, multikleur (RGB)
-
WDE1600WNeonlamp, module-inbouwelementen, wit
-
WDE1675WLED-module met N-klem, 230 V, 0, 4 mA, module-inbouwelementen, grijs
-
WDE1680WSerie LED-module met N-klem 230 V, 0, 4 mA, module-inbouwelementen, zw
-
WDE1687WLED-module met N-klem, 12-48 V, 0, 4-0, 9 mA module-inbouwelementen, bl
-
WAA4091Folie voor LED-signaalinzetstuk, met "mannelijk" symbool, A.x/C.x
-
WAA4092Folie voor LED-signaalinzetstuk, met "vrouwelijk" symbool, A.x/C.x
-
WAA4093Folie voor LED-signaalinzetstuk, met "rolstoel"-symbool, A.x/C.x
-
WAA4094Tweekleurige folie voor LED-signaalinzetstuk, met symbool, A.x/C.x
-
WAA4095Tweekleurige folie LED-signaalinzetstuk, wacht/enter-symb., A.x/C.x
-
WDA8100WGTekstveld voor tussenring, A.x/C.x, lichtwit glanzend
-
WAF1001C05Blindplaat met centraalstuk, Ax/Cx, carmin, halfglanzend
-
WAF1001C16Blindplaat met centraalstuk, Ax/Cx, saffron, mat
-
WAF1001C14Blindplaat met centraalstuk, Ax/Cx, cobalt, mat
-
WAF1001C13Blindplaat met centraalstuk, Ax/Cx, canyon, mat
-
WAF1001C12Blindplaat met centraalstuk, Ax/Cx, petal, mat
-
WAF1001C11Blindplaat met centraalstuk, Ax/Cx, shell, mat
-
WAF1001C10Blindplaat met centraalstuk, Ax/Cx, forest, mat
-
WAF1001C09Blindplaat met centraalstuk, Ax/Cx, azure, mat
-
WAF1001C08Blindplaat met centraalstuk, Ax/Cx, gold, metalic
-
WAF1001C07Blindplaat met centraalstuk, Ax/Cx, jade, halfglanzend
-
WAF1001C06Blindplaat met centraalstuk, Ax/Cx, ocean, halfglanzend
-
WAF1001ATBlindplaat met centraalstuk, Ax/Cx, antraciet
-
WAF1001C04Blindplaat met centraalstuk, Ax/Cx, aloe, mat
-
WAF1001C03Blindplaat met centraalstuk, Ax/Cx, turf, mat
-
WAF1001C02Blindplaat met centraalstuk, Ax/Cx, hazel, mat
-
WAF1001C01Blindplaat met centraalstuk, Ax/Cx, sand, mat
-
WAF1001WMBlindplaat met centraalstuk, Ax/Cx, wit mat
-
WAF1001WGBlindplaat met centraalstuk, Ax/Cx, wit glanzend
-
WAF1001TABlindplaat met centraalstuk, Ax/Cx, titaan
-
WAF1001BMBlindplaat met centraalstuk, Ax/Cx, zwart mat
-
WAF1311WGCentraalstuk jaloezieschak./impulsdr. DIN-cil. pijlsymb. Ax/Cx wit glanzend
-
WAF1318WMCentraalstuk draaischakelaar, met opdruk 0-1, Ax/Cx wit mat
-
WAF1315BGCentraalstuk 3-standenschakelaar, neutrale positie Ax/Cx zwart glanzend
-
WAF1315ATCentraalstuk 3-standenschakelaar, neutrale positie, Ax/Cx antraciet mat
-
WAF1312WMCentraalstuk jaloezieschak./impulsdr. DIN-cilinder Ax/Cx wit mat
-
WAF1312WGCentraalstuk jaloezieschak./impulsdr. DIN-cilinder Ax/Cx wit glanzend
-
WAF1312TACentraalstuk jaloezieschak./impulsdr. DIN-cilinder, Ax/Cx titaan metalic
-
WAF1312BMCentraalstuk jaloezieschak./impulsdr. DIN-cilinder Ax/Cx zwart mat
-
WAF1312BGCentraalstuk jaloezieschak./impulsdr. DIN-cilinder Ax/Cx zwart glanzend
-
WAF1312ATCentraalstuk jaloezieschak./impulsdrukker voor DIN-cilinder Ax/Cx antraciet mat
-
WAF1311WMCentraalstuk jaloezieschak./impulsdr. DIN-cil. pijlsymb. Ax/Cx wit mat
-
WAF1048ATCentraalstuk voor schakelaar/impulsdrukker met trekk., Ax/Cx, antraciet mat
-
WAF1311TACentraalstuk jaloezieschak./impulsdr. DIN-cil. pijlsymb. Ax/Cx titaan metalic
-
WAF1311BMCentraalstuk jaloezieschak./impulsdr. DIN-cil. pijlsymb. Ax/Cx zwart mat
-
WAF1311BGCentraalstuk jaloezieschak./impulsdr. DIN-cil pijlsymb. Ax/Cx zwart glanzend
-
WAF1311ATCentraalstuk jaloezieschak./impulsdr. DIN-cil. pijlsymb. Ax/Cx antraciet mat
-
WAF1048WMCentraalstuk voor schakelaar/impulsdr. met trekk., Ax/Cx, wit mat
-
WAF1048WGCentraalstuk voor schakelaar/impulsdr. met trekk., Ax/Cx, wit glanzend
-
WAF1048TACentraalstuk voor schakelaar/impulsdr. met trekk., Ax/Cx, titaan metalic
-
WAF1048BMCentraalstuk voor schakelaar/impulsdrukker met trekk., Ax/Cx, zwart mat
-
WAF1107WGCentraalstuk datacontactdoos 1-v, schuine uitgang, Ax/Cx wit glanzend
-
WAF4400C16Centraalplaat voor kabeluitvoerstuk A.x/C.x, saffron, mat
-
WAF1160BGCentraalstuk KeyStone 1-v, stofsch., tekstveld, Ax/Cx zwart glanzend
-
WAF1160ATCentraalstuk KeyStone 1-v, stofbescherming, tekstveld, Ax/Cx antraciet mat
-
WAF1108WMCentraalstuk datacontactdoos 2-v, schuine uitgang, Ax/Cx wit mat
-
WAF1108WGCentraalstuk datacontactdoos 2-v, schuine uitgang, Ax/Cx wit glanzend
-
WAF1108TACentraalstuk datacontactdoos 2-voudig, schuine uitgang, Ax/Cx, titaan metalic
-
WAF1108BMCentraalstuk datacontactdoos 2-v, schuine uitgang, Ax/Cx, zwart mat
-
WAF1108BGCentraalstuk datacontactdoos 2-v, schuine uitgang, Ax/Cx, zwart glanzend
-
WAF1108ATCentraalstuk datacontactdoos 2-voudig, schuine uitgang, Ax/Cx antraciet mat
-
WAF1107WMCentraalstuk datacontactdoos 1-v, schuine uitgang, Ax/Cx wit mat
-
WAF1104ATCentraalstuk TAE, luidspreker, USB, Ax/Cx, antraciet mat
-
WAF1107TACentraalstuk datacontactdoos 1-voudig, schuine uitgang, Ax/Cx, titaan metalic
-
WAF1107BMCentraalstuk datacontactdoos 1-v, schuine uitgang, Ax/Cx, zwart mat
-
WAF1107BGCentraalstuk datacontactdoos 1-v, schuine uitgang, Ax/Cx, zwart glanzend
-
WAF1107ATCentraalstuk datacontactdoos 1-voudig, schuine uitgang, Ax/Cx antraciet mat
-
WAF1104WMCentraalstuk TAE, luidspreker, USB, Ax/Cx, wit mat
-
WAF1104WGCentraalstuk TAE, luidspreker, USB, Ax/Cx, wit glanzend
-
WAF1104TACentraalstuk TAE, luidspreker, USB, Ax/Cx, titaan metalic
-
WAF1104BMCentraalstuk TAE, luidspreker, USB, Ax/Cx, zwart mat
-
WAF1313ATCentraalstuk voor mechanische tijdschakelklok 0-120 min., Ax/Cx, antraciet mat
-
WAF1313BGCentraalstuk mechanische tijdschakelklok 0-120 min., Ax/Cx, zwart glanzend
-
WAF1313BMCentraalstuk voor mechan. tijdschakelklok 0-120 min., Ax/Cx, zwart mat
-
WAF1313TACentraalstuk voor mechanische tijdschakelklok 0-120 min., Ax/Cx, titaan
-
WAF1313WGCentraalstuk mechanische tijdschakelklok 0-120 min., Ax/Cx, wit glanzend
-
WAF1313WMCentraalstuk voor mechan. tijdschakelklok 0-120 min., Ax/Cx, wit mat
-
WAF1314ATCentraalstuk voor mechanische tijdschakelklok 0-15 min., Ax/Cx, antraciet mat
-
WAF1314BGCentraalstuk mechanische tijdschakelklok 0-15 min., Ax/Cx, zwart glanzend
-
WAF1314BMCentraalstuk voor mechanische tijdschakelklok 0-15 min., Ax/Cx, zwart mat
-
WAF1314TACentraalstuk voor mechanische tijdschakelklok 0-15 min., Ax/Cx, titaan metalic
-
WAF1314WGCentraalstuk mechanische tijdschakelklok 0-15 min., Ax/Cx, wit glanzend
-
WAF1314WMCentraalstuk voor mechanische tijdschakelklok 0-15 min., Ax/Cx, wit mat
-
WAF3554ATCentraalplaat voor drukknop/lichtsignaal E10, A.x/C.x, antraciet
-
WAF3554BGCentraalplaat voor drukknop/lichtsignaal E10, A.x/C.x, nachtzwart glz.
-
WAF3554BMCentraalplaat voor drukknop/lichtsignaal E10, A.x/C.x, nachtzwart mat
-
WAF3554TACentraalplaat voor drukknop/lichtsignaal E10, A.x/C.x, titaan
-
WAF3554WGCentraalplaat voor drukknop/lichtsignaal E10, A.x/C.x, lichtwit glz.
-
WAF3554WMCentraalplaat voor drukknop/lichtsignaal E10, A.x/C.x, lichtwit mat
-
WAF4379ATHDMI-contactdoos, A.x/C.x, antraciet
-
WAF4379BGHDMI-contactdoos A.x/C.x, nachtzwart glanzend
-
WAF4379BMHDMI-contactdoos, A.x/C.x, nachtzwart mat
-
WAF4379TAHDMI-contactdoos, A.x/C.x, titaan
-
WAF4379WGHDMI-contactdoos, A.x/C.x, lichtwit glanzend
-
WAF4379WMHDMI-contactdoos, A.x/C.x, lichtwit mat
-
WAF4380ATHDMI-contactdoos met 90° stekkeraansluiting A.x/C.x antraciet
-
WAF4380BGHDMI-contactdoos met 90° stekkeraansluiting, A.x/C.x, nachtzwart glz.
-
WAF4380BMHDMI-contactdoos met 90° stekkeraansluiting, A.x/C.x nachtzwart mat
-
WAF4380TAHDMI-contactdoos met 90° stekkeraansluiting, A.x/C.x, titaan
-
WAF4380WGHDMI-contactdoos met 90° stekkeraansluiting, A.x/C.x, lichtwit glz.
-
WAF4380WMHDMI-contactdoos met 90° stekkeraansluiting, A.x/C.x lichtwit mat
-
WAF7074WGTussenring voor centraalplaat 51 x 51 mm, A.x/C.x, lichtwit glanzend
-
WAF7091C16Tussenring voor centraalplaat 45 x 45 mm A.x/C.x, saffron, mat
-
WAF7091C07Tussenring voor centraalplaat 45 x 45 mm A.x/C.x, jade, halfglanzend
-
WAF7091C06Tussenring voor centraalplaat 45 x 45 mm A.x/C.x, ocean, halfglanzend
-
WAF7091C05Tussenring voor centraalplaat 45 x 45 mm A.x/C.x, carmin, halfglanzend
-
WAF7091C04Tussenring voor centraalplaat 45 x 45 mm A.x/C.x, aloe, mat
-
WAF7091C03Tussenring voor centraalplaat 45 x 45 mm A.x/C.x, turf, mat
-
WAF7091C02Tussenring voor centraalplaat 45 x 45 mm A.x/C.x, hazel, mat
-
WAF7091C01Tussenring voor centraalplaat 45 x 45 mm A.x/C.x, sand, mat
-
WAF7098WGTussenring voor tekstveld, A.x/C.x, lichtwit glanzend
-
WAF7074WMTussenring voor centraalplaat 51 x 51 mm, A.x/C.x, lichtwit mat
-
WAF7073ATTussenring voor centraalplaat/stuk 50 x 50 mm, A.x/C.x antraciet
-
WAF7074TATussenring voor centraalplaat 51 x 51 mm, A.x/C.x, titaan
-
WAF7074BMTussenring voor centraalplaat 51 x 51 mm, A.x/C.x, nachtzwart mat
-
WAF7074BGTussenring voor centraalplaat 51 x 51 mm, A.x/C.x, nachtzwart glanzend
-
WAF7074ATTussenring voor centraalplaat 51 x 51 mm, A.x/C.x, antraciet
-
WAF7073WMTussenring voor centraalplaat 50 x 50 mm, A.x/C.x, lichtwit mat
-
WAF7073WGTussenring voor centraalplaat/stuk 50 x 50 mm, A.x/C.x lichtwit glz.
-
WAF7073TATussenring voor centraalplaat/stuk 50 x 50 mm, A.x/C.x titaan
-
WAF7073BMTussenring voor centraalplaat/stuk 50 x 50 mm, A.x/C.x nachtzwart mat
-
WAK7014WGAfdekking KNX taster, 4-voudig, A.x/C.x, lichtwit glanzend
-
WAN7050C16Afdekking voor drukknop, 1-voudig, pijl opdruk, A.x/C.x, saffron, mat
-
WAK7018BGAfdekking KNX taster, 8-voudig, A.x/C.x, nachtzwart glanzend
-
WAK7018ATAfdekking KNX taster, 8-voudig, A.x/C.x, antraciet
-
WAK7016WMAfdekking KNX taster, 6-voudig, A.x/C.x, lichtwit mat
-
WAK7016WGAfdekking KNX taster, 6-voudig, A.x/C.x, lichtwit glanzend
-
WAK7016TAAfdekking KNX taster, 6-voudig, A.x/C.x, titaan
-
WAK7016BMAfdekking KNX taster, 6-voudig, A.x/C.x, nachtzwart mat
-
WAK7016BGAfdekking KNX taster, 6-voudig, A.x/C.x, nachtzwart glanzend
-
WAK7016ATAfdekking KNX taster, 6-voudig, A.x/C.x, antraciet
-
WAK7014WMAfdekking KNX taster, 4-voudig, A.x/C.x, lichtwit mat
-
WAK7011ATAfdekking KNX taster, 1-voudig, A.x/C.x, antraciet
-
WAK7014TAAfdekking KNX taster, 4-voudig, A.x/C.x, titaan
-
WAK7014BMAfdekking KNX taster, 4-voudig, A.x/C.x, nachtzwart mat
-
WAK7014BGAfdekking KNX taster, 4-voudig, A.x/C.x, nachtzwart glanzend
-
WAK7014ATAfdekking KNX taster, 4-voudig, A.x/C.x, antraciet
-
WAK7011WMAfdekking KNX taster, 1-voudig, A.x/C.x, lichtwit mat
-
WAK7011WGAfdekking KNX taster, 1-voudig, A.x/C.x, lichtwit glanzend
-
WAK7011TAAfdekking KNX taster, 1-voudig, A.x/C.x, titaan
-
WAK7011BMAfdekking KNX taster, 1-voudig, A.x/C.x, nachtzwart mat
-
WAN5011C05Kamerthermostaat, 230V/15W verwarming/koeling, A.x/C.x, carmin, hfgl.
-
WAN5011C16Kamerthermostaat, 230V/15W verwarming/koeling, A.x/C.x, saffron, mat
-
WAN5011C14Kamerthermostaat, 230V/15W verwarming/koeling, A.x/C.x, cobalt, mat
-
WAN5011C13Kamerthermostaat, 230V/15W verwarming/koeling, A.x/C.x, canyon, mat
-
WAN5011C12Kamerthermostaat, 230V/15W verwarming/koeling, A.x/C.x, petal, mat
-
WAN5011C11Kamerthermostaat, 230V/15W verwarming/koeling, A.x/C.x, shell, mat
-
WAN5011C10Kamerthermostaat, 230V/15W verwarming/koeling, A.x/C.x, forest, mat
-
WAN5011C09Kamerthermostaat, 230V/15W verwarming/koeling, A.x/C.x, azure, mat
-
WAN5011C08Kamerthermostaat, 230V/15W verwarming/koeling, A.x/C.x, gold, metalic
-
WAN5011C07Kamerthermostaat, 230V/15W verwarming/koeling, A.x/C.x, jade, hfgl.
-
WAN5011C06Kamerthermostaat, 230V/15W verwarming/koeling, A.x/C.x, ocean, hfgl.
-
WAN5011ATKamerthermostaat, verwarming/koeling, A.x/C.x, antraciet
-
WAN5011C04Kamerthermostaat, 230V/15W verwarming/koeling, A.x/C.x, aloe, mat
-
WAN5011C03Kamerthermostaat, 230V/15W verwarming/koeling, A.x/C.x, turf, mat
-
WAN5011C02Kamerthermostaat, 230V/15W verwarming/koeling, A.x/C.x, hazel, mat
-
WAN5011C01Kamerthermostaat, 230V/15W verwarming/koeling, A.x/C.x, sand, mat
-
WAN5011WMKamerthermostaat, verwarming/koeling, A.x/C.x, lichtwit mat
-
WAN5011WGKamerthermostaat, verwarming/koeling, A.x/C.x, lichtwit glanzend
-
WAN5011TAKamerthermostaat, verwarming/koeling, A.x/C.x, titaan
-
WAN5011BMKamerthermostaat, verwarming/koeling, A.x/C.x, nachtzwart mat
-
WAN6011WGRadio touch DAB+, A.x/C.x, lichtwit glanzend
-
WAN6110C16Radio touch DAB+, Bluetooth met luidspreker, A.x/C.x, saffron, mat
-
WAN6111BGRadio touch DAB+, Bluetooth, A.x/C.x, nachtzwart glanzend
-
WAN6111ATRadio touch DAB+, Bluetooth, A.x/C.x, antraciet
-
WAN6110WMRadio touch DAB+, Bluetooth met luidspreker, A.x/C.x, lichtwit mat
-
WAN6110WGRadio touch DAB+, Bluetooth met luidspreker, A.x/C.x, lichtwit glz.
-
WAN6110TARadio touch DAB+, Bluetooth met luidspreker, A.x/C.x, titaan
-
WAN6110BMRadio touch DAB+, Bluetooth met luidspreker, A.x/C.x, nachtzwart mat
-
WAN6110BGRadio touch DAB+, Bluetooth met luidspreker, A.x/C.x, nachtzwart glz.
-
WAN6110ATRadio touch DAB+, Bluetooth met luidspreker, A.x/C.x, antraciet
-
WAN6011WMRadio touch DAB+, A.x/C.x, lichtwit mat
-
WAN6010ATRadio touch DAB+ met luidspreker, A.x/C.x, antraciet
-
WAN6011TARadio touch DAB+, A.x/C.x, titaan
-
WAN6011BMRadio touch DAB+, A.x/C.x, nachtzwart mat
-
WAN6011BGRadio touch DAB+, A.x/C.x, nachtzwart glanzend
-
WAN6011ATRadio touch DAB+, A.x/C.x, antraciet
-
WAN6010WMRadio touch DAB+ met luidspreker, A.x/C.x, lichtwit mat
-
WAN6010WGRadio touch DAB+ met luidspreker, A.x/C.x, lichtwit glanzend
-
WAN6010TARadio touch DAB+ met luidspreker, A.x/C.x, titaan
-
WAN6010BMRadio touch DAB+ met luidspreker, A.x/C.x, nachtzwart mat
-
WAN6211ATLuidspreker voor radio touch, A.x/C.x, antraciet
-
WAN6211BGLuidspreker voor radio touch, A.x/C.x, nachtzwart glanzend
-
WAN6211BMLuidspreker voor radio touch, A.x/C.x, nachtzwart mat
-
WAN6211TALuidspreker voor radio touch, A.x/C.x, titaan
-
WAN6211WGLuidspreker voor radio touch, A.x/C.x, lichtwit glanzend
-
WAN6211WMLuidspreker voor radio touch, A.x/C.x, lichtwit mat
-
WAN7040WGAfdekking met knop voor bewegingsmelder, A.x/C.x lichtwit glanzend
-
WAN7030C16Afdekking voor bewegingsmelder, A.x/C.x, saffron, mat
-
WAN7030C08Afdekking voor bewegingsmelder, A.x/C.x, gold, metalic
-
WAN7030C07Afdekking voor bewegingsmelder, A.x/C.x, jade, halfglanzend
-
WAN7030C06Afdekking voor bewegingsmelder, A.x/C.x, ocean, halfglanzend
-
WAN7030C05Afdekking voor bewegingsmelder, A.x/C.x, carmin, halfglanzend
-
WAN7030C04Afdekking voor bewegingsmelder, A.x/C.x, aloe, mat
-
WAN7030C03Afdekking voor bewegingsmelder, A.x/C.x, turf, mat
-
WAN7030C02Afdekking voor bewegingsmelder, A.x/C.x, hazel, mat
-
WAN7030C01Afdekking voor bewegingsmelder, A.x/C.x, sand, mat
-
WAN7040WMAfdekking met knop voor bewegingsmelder, A.x/C.x lichtwit mat
-
WAN7030ATAfdekking bewegingsmelder, A.x/C.x, antraciet
-
WAN7040TAAfdekking met knop voor bewegingsmelder, A.x/C.x titaan
-
WAN7040BMAfdekking met knop voor bewegingsmelder, A.x/C.x nachtzwart mat
-
WAN7040BGAfdekking met knop voor bewegingsmelder, A.x/C.x nachtzwart glanzend
-
WAN7040ATAfdekking met knop voor bewegingsmelder, A.x/C.x antraciet
-
WAN7030WMAfdekking bewegingsmelder, A.x/C.x, lichtwit mat
-
WAN7030WGAfdekking bewegingsmelder, A.x/C.x, lichtwit glanzend
-
WAN7030TAAfdekking bewegingsmelder, A.x/C.x, titaan
-
WAN7030BMAfdekking bewegingsmelder, A.x/C.x, nachtzwart mat
-
WAC7061C02Afdekking universele draaidimmer, Matter, A.x/C.x, hazel, mat
-
WAN7060C16Afdekking voor draaidimmer, A.x/C.x, saffron, mat
-
WAC7061C11Afdekking universele draaidimmer, Matter, A.x/C.x, shell, mat
-
WAC7061C10Afdekking universele draaidimmer, Matter, A.x/C.x, forest, mat
-
WAC7061C09Afdekking universele draaidimmer, Matter, A.x/C.x, azure, mat
-
WAC7061C08Afdekking universele draaidimmer, Matter, A.x/C.x, gold, metallic
-
WAC7061C07Afdekking universele draaidimmer, Matter, A.x/C.x, jade, halfgl
-
WAC7061C06Afdekking universele draaidimmer, Matter, A.x/C.x, ocean, halfgl
-
WAC7061C05Afdekking universele draaidimmer, Matter, A.x/C.x, carmin, halfgl
-
WAC7061C04Afdekking universele draaidimmer, Matter, A.x/C.x, aloe, mat
-
WAC7061C03Afdekking universele draaidimmer, Matter, A.x/C.x, turf, mat
-
WAN7060ATAfdekking draaidimmer, A.x/C.x, antraciet
-
WAC7061C01Afdekking universele draaidimmer, Matter, A.x/C.x, sand, mat
-
WAC7061BMAfdekking universele draaidimmer, Matter, A.x/C.x, nachtzwart mat
-
WAC7061BGAfdekking universele draaidimmer, Matter, A.x/C.x, nachtzwart glanzend
-
WAC7061ATAfdekking universele draaidimmer, Matter, A.x/C.x, antraciet
-
WAN7060WMAfdekking draaidimmer, A.x/C.x, lichtwit mat
-
WAN7060WGAfdekking draaidimmer, A.x/C.x, lichtwit glanzend
-
WAN7060TAAfdekking draaidimmer, A.x/C.x, titaan
-
WAN7060BMAfdekking draaidimmer, A.x/C.x, nachtzwart mat
-
WAN7070ATElektronische schakelaar voor hotelkaart, A.x/C.x, antraciet
-
WAN7070BGElektronische schakelaar voor hotelkaart, A.x/C.x, nachtzwart glanzend
-
WAN7070BMElektronische schakelaar voor hotelkaart, A.x/C.x, nachtzwart mat
-
WAN7070TAElektronische schakelaar voor hotelkaart, A.x/C.x, titaan
-
WAN7070WGElektronische schakelaar voor hotelkaart, A.x/C.x, lichtwit glanzend
-
WAN7070WMElektronische schakelaar voor hotelkaart, A.x/C.x, lichtwit mat
-
WDE34343Serie impulsdrukker 4-voudig, 1 A, 24 V
-
WDE55003Serie impulsdrukker 2-voudig, 1 A, 24 V
-
WDE56003Impulsdrukker 1-voudig, 1 A, 24 V
-
WAS1101ATSCHUKO-wandcontactdoos, tekstveld, steekkl., A.x/C.x antraciet
-
WAS4055C16SCHUKO-wandcontactdoos, USB-C, Safety Plus, A.x/C.x, saffron, mat
-
WAS1105BGSCHUKO-wandcontactdoos 45°, steekkl., A.x/C.x, nachtzwart glanzend
-
WAS1105ATSCHUKO-wandcontactdoos 45°, steekkl., A.x/C.x, antraciet
-
WAS1101WMSCHUKO-wandcontactdoos, tekstveld, steekkl., A.x/C.x, lichtwit mat
-
WAS1101WGSCHUKO-wandcontactdoos, tekstveld, steekkl., A.x/C.x, lichtwit glz.
-
WAS1101TASCHUKO-wandcontactdoos, tekstveld, steekkl., A.x/C.x, titaan
-
WAS1101RGSCHUKO-wandcontactdoos, tekstveld, steekkl., A.x/C.x, rood
-
WAS1101GRSCHUKO-wandcontactdoos, tekstveld, steekkl., A.x/C.x, groen
-
WAS1101BMSCHUKO-wandcontactdoos, tekstveld, steekkl., A.x/C.x, nachtzwart mat
-
WAS1101BGSCHUKO-wandcontactdoos, tekstveld, steekkl., A.x/C.x, nachtzwart glz.
-
WAS1100APSCHUKO-wandcontactdoos, steekkl., A.x/C.x, oranje
-
WAS1101APSCHUKO-wandcontactdoos, tekstveld, steekkl., A.x/C.x, oranje
-
WAS1100WMSCHUKO-wandcontactdoos, steekkl., A.x/C.x lichtwit mat
-
WAS1100WGSCHUKO-wandcontactdoos, steekkl., A.x/C.x, lichtwit glanzend
-
WAS1100TASCHUKO-wandcontactdoos, steekkl., A.x/C.x, titaan
-
WAS1100RGSCHUKO-wandcontactdoos, steekkl., A.x/C.x, rood glanzend
-
WAS1100GRSCHUKO-wandcontactdoos, steekkl., A.x/C.x, groen glanzend
-
WAS1100BMSCHUKO-wandcontactdoos, steekkl., A.x/C.x, nachtzwart mat
-
WAS1100BGSCHUKO-wandcontactdoos, steekkl., A.x/C.x, nachtzwart glanzend
-
WAW1002WGWip 1-voudig, met opdruk pijlensymbool, A.x/C.x, lichtwit glanzend
-
WAW2031C16Wip 2-voudig, heldere lens, A.x/C.x, saffron, mat
-
WAW1012BGWip 1-voudig, opdruk lichtsymb., A.x/C.x, nachtzwart glanzend
-
WAW1012ATWip 1-voudig, opdruk lichtsymb., A.x/C.x, antraciet
-
WAW1011WMWip 1-voudig, opdruk belsymb., A.x/C.x, lichtwit mat
-
WAW1011WGWip 1-voudig, opdruk belsymb., A.x/C.x, lichtwit glanzend
-
WAW1011TAWip 1-voudig, opdruk belsymb., A.x/C.x, titaan
-
WAW1011BMWip 1-voudig, opdruk belsymb., A.x/C.x, nachtzwart mat
-
WAW1011BGWip 1-voudig, opdruk belsymb., A.x/C.x, nachtzwart glanzend
-
WAW1011ATWip 1-voudig, opdruk belsymb., A.x/C.x, antraciet
-
WAW1002WMWip 1-voudig, met opdruk pijlensymbool, A.x/C.x, lichtwit mat
-
WAW1000ATWip 1-voudig, A.x/C.x, antraciet
-
WAW1002TAWip 1-voudig, met opdruk pijlensymbool, A.x/C.x, titaan
-
WAW1002BMWip 1-voudig, met opdruk pijlensymbool, A.x/C.x, nachtzwart mat
-
WAW1002BGWip 1-voudig, met opdruk pijlensymbool, A.x/C.x, nachtzwart glanzend
-
WAW1002ATWip 1-voudig, met opdruk pijlensymbool, A.x/C.x, antraciet
-
WAW1000WMWip 1-voudig, A.x/C.x, lichtwit mat
-
WAW1000WGWip 1-voudig, A.x/C.x, lichtwit glanzend
-
WAW1000TAWip 1-voudig, A.x/C.x, titaan
-
WAW1000BMWip 1-voudig, A.x/C.x, nachtzwart mat
-
WDE3032Wipschakelaar, 2-polig
-
WDE303212Schakelaar 2-polig 16 AX
-
WDE303303Schakelaar 3-polig 16 AX
-
WDE3035Serieschakelaar
-
WDE3036Wisselschakelaar
-
WDE3037Kruisschakelaar
-
WDE303808Dubbele wisselschakelaar gescheiden ingang
-
WDE35003Serieschakelaar, 1 A, 24 V
-
WDE36003Wisselschakelaar, 1 A, 24 V
-
WDE613036Wisselschakelaar zonder spreidklemmen
-
WDE633023Schakelaar 3-voudig (3 x 1-polig)
-
WDE3031Wipschakelaar, 1-polig
-
WDE613032Schakelaar 2-polig 10 AX zonder spreidklemmen
-
WDE613035Serieschakelaar zonder spreidklemmen
-
WDE613037Kruisschakelaar zonder spreidklemmen
-
WDE61303808Dubbele wisselschakelaar gescheiden ingang zonder spreidklemmen
-
WAF1020C01Centraalstuk hotelkaartschakelaar, heldere lens, Ax/Cx, sand, mat
-
WAF1020C02Centraalstuk hotelkaartschakelaar, heldere lens, Ax/Cx, hazel, mat
-
WAF1020C03Centraalstuk hotelkaartschakelaar, heldere lens, Ax/Cx, turf, mat
-
WAF1020C04Centraalstuk hotelkaartschakelaar, heldere lens, Ax/Cx, aloe, mat
-
WAF1020C05Centraalstuk hotelkaartschakelaar, heldere lens, Ax/Cx, carmin, halfglanzend
-
WAF1020C06Centraalstuk hotelkaartschakelaar, heldere lens, Ax/Cx, ocean, halfglanzend
-
WAF1020C07Centraalstuk hotelkaartschakelaar, heldere lens, Ax/Cx, jade, halfglanzend
-
WAF1020C08Centraalstuk hotelkaartschakelaar, heldere lens, Ax/Cx, gold, metalic
-
WAF1020C09Centraalstuk hotelkaartschakelaar, heldere lens, Ax/Cx, azure, mat
-
WAF1020C10Centraalstuk hotelkaartschakelaar, heldere lens, Ax/Cx, forest, mat
-
WAF1020C11Centraalstuk hotelkaartschakelaar, heldere lens, Ax/Cx, shell, mat
-
WAF1020C12Centraalstuk hotelkaartschakelaar, heldere lens, Ax/Cx, petal, mat
-
WAF1020C13Centraalstuk hotelkaartschakelaar, heldere lens, Ax/Cx, canyon, mat
-
WAF1020C14Centraalstuk hotelkaartschakelaar, heldere lens, Ax/Cx, cobalt, mat
-
WAF1020C15Centraalstuk hotelkaartschakelaar, heldere lens, Ax/Cx, pebble, mat
-
WAF1020C16Centraalstuk hotelkaartschakelaar, heldere lens, Ax/Cx, saffron, mat
-
WAS1321WGCombinatie wandcontactdoos randaarde en wisselschakelaar, lichtwit gl.
-
WAS1322WGCombinatie wandcontactdoos randaarde en serieschakelaar, lichtwit gl.
-
WAS5621WGComb. wandcontactdoos zonder randaarde en wisselschak., lichtwit gl.
-
WAS5622WGComb. wandcontactdoos zonder randaarde en serieschak., lichtwit gl.
Bijpassende producten
-
WAE1013WGUitschakel-/aanwezigheidsknop met afdekraam, A.x/C.x, lichtwit glz.
-
WAF7091C16Tussenring voor centraalplaat 45 x 45 mm A.x/C.x, saffron, mat
-
WAF1001WMBlindplaat met centraalstuk, Ax/Cx, wit mat
-
WAF1001WGBlindplaat met centraalstuk, Ax/Cx, wit glanzend
-
WAF1001TABlindplaat met centraalstuk, Ax/Cx, titaan
-
WAF1001BMBlindplaat met centraalstuk, Ax/Cx, zwart mat
-
WAF1001BGBlindplaat met centraalstuk, Ax/Cx, zwart glanzend
-
WAF1001ATBlindplaat met centraalstuk, Ax/Cx, antraciet
-
WAE1018WGUitschakeltoets met afdekraam, A.8, lichtwit glanzend
-
WAE1017WGVoeding met afdekraam, A.8, lichtwit glanzend
-
WAE1014WGTrekimpulsdrukker met afdekraam, A.x/C.x, lichtwit glanzend
-
WAA1101Afdichtingsset voor wandcontactdozen/centraalplaten, transparant
-
WAE1012WGOproepdrukknop met afdekraam, A.x/C.x, lichtwit glanzend
-
WAE1011WGNoodoproepset met afdekraam, A.x/C.x, lichtwit glanzend
-
WAA4095Tweekleurige folie LED-signaalinzetstuk, wacht/enter-symb., A.x/C.x
-
WAA4094Tweekleurige folie voor LED-signaalinzetstuk, met symbool, A.x/C.x
-
WAA4093Folie voor LED-signaalinzetstuk, met "rolstoel"-symbool, A.x/C.x
-
WAA4092Folie voor LED-signaalinzetstuk, met "vrouwelijk" symbool, A.x/C.x
-
WAA4091Folie voor LED-signaalinzetstuk, met "mannelijk" symbool, A.x/C.x
-
WAA1103Afdichtingsset voor sleutelschakelaar/impulsdrukker, transparant
Belangrijkste functies
Winnaar van de iF DESIGN AWARD 2026
Eén schakelsysteem: het uitmuntende ontwerp ervan is bekroond met de prestigieuze internationale iF DESIGN AWARD.
Signature-producten
Exclusieve materialen en kleuren volgens RAL/Pantone - voor aanpasbare ontwerpen met karakter.
Totale look-concept
Decoratie-afdekraam en centraalplaat vormen een visueel geheel - perfect op elkaar afgestemd qua kleur, oppervlak en materiaal. Voor een consistent...
Technische eigenschappen
-
Aantal gangen1
-
KleurBruin
-
Pantone-codeVergelijkbaar met Pantone 4695c
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)50 %
-
Oppervlakte behandelingGelakt
-
Hoogte81,5 mm
-
Breedte81,5 mm
-
Diepte10 mm
-
Heeft tekstveldNee
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal, Verticaal
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP21
-
Bruikbaar in hogere IP-klasseIP44 in combinatie met afdichtset
-
Slagvastheid IKIK05
-
Type afdekking/frameEnkele afdekking
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WAD7100C03
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WAD7100C03
Afdekraam 1-voudig, C.1, turf, mat
PDF -
Productbijlage
Productbijlage nl-NL 2026-10-01
PDF182,20 kB -
Software
Software en-GB 2026-10-13
MSI56,92 MB
Hager C.1
De C.1-schakelaarserie combineert compact ontwerp, hoogwaardig vakmanschap en een tijdloze, afgeronde esthetiek. Met een slank afdekraam van 81 mm is het baanbrekend voor moderne elektrische installaties. De zacht afgeronde afdekramen en de subtiele afschuining geven de C.1 een zachte, elegante uitstraling. past het stijlvol in elk muurontwerp en vormt het een aanvulling op een breed scala aan interieurconcepten. De duidelijke ontwerptaal, het gestructureerde aanbod en de talrijke combinatiem...
Ontdek onze andere producten in deze productgroep
-
5
-
1
WAD7300C07Afdekraam 3-voudig, C.1, jade, halfglanzendBrutoprijs€ 45,55/ Stuk *€ 45,55/ Stuk * -
2
WAD7300C05Afdekraam 3-voudig, C.1, carmin, halfglanzendBrutoprijs€ 45,55/ Stuk *€ 45,55/ Stuk * -
3
WAD7300C06Afdekraam 3-voudig, C.1, ocean, halfglanzendBrutoprijs€ 45,55/ Stuk *€ 45,55/ Stuk * -
4
WAD7300C04Afdekraam 3-voudig, C.1, aloe, matBrutoprijs€ 45,55/ Stuk *€ 45,55/ Stuk * -
5
WAD7300C08Afdekraam 3-voudig, C.1, gold, metalicBrutoprijs€ 45,55/ Stuk *€ 45,55/ Stuk *