The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • A.1
    • A.1 - Wand­con­tact­dozen
    • WAS4055WM
    Hager SCHUKO-wandcontactdoos met randaarde WAS4055WM uit de A.x/C.x-serie. De wandcontactdoos combineert een SCHUKO-contactdoos met twee USB-C-aansluitingen met Power Delivery. De wandcontactdoos is uitgevoerd in de kleur wit en mat afgewerkt.
    EAN-nummer
    3250610065372
    Verpakking
    1 Stuk
    Artikelgroep
    K70
    • A.1 - Wand­con­tact­dozen
    • A.1 - USB-la­ders
    • A.8 - Wand­con­tact­dozen
    • A.8 - USB-la­ders
    • C.1 - USB-la­ders
    • C.1 - Wand­con­tact­dozen
    • C.8 - USB-la­ders
    • C.8 - Wand­con­tact­dozen
    • Toon meer

    SCHUKO-wandcontactdoos met randaarde - 2x USB C (PD), A.x/C.x, wit mat WAS4055WM

    Brutoprijs
    € 132,50
    / Stuk *
    € 132,50
    / Stuk *
    Vind wederverkoper
    Toevoegen aan lijst
    Toevoegen aan lijst

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden

    Ook verkrijgbaar in

    Productkleur - Helderwit
    Antraciet
    Antraciet
    Helderwit
    Helderwit
    Nachtzwart
    Nachtzwart
    Afwerking oppervlakte
    Glanzend
    Glanzend
    Mat
    Mat

    Bestel via je groothandel

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier

    SCHUKO-wandcontactdoos met randaarde - 2x USB C (PD), A.x/C.x, wit mat

    WAS4055WM

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Technische eigenschappen

    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      250 V
    • Uitgangsspan­ning
      5,0 -9,0 V
    Stroom / tempe­ra­tuur
    • Uitgangs­stroom
      3,0 A
    • Nomi­nale stroom IN
      16 A
    Frequentie
    • Frequentie
      50 - 60 Hz
    Vermogen
    • Uitgangs­ver­mogen
      20 W
    • Ener­gie­ver­bruik standby
      0
    Materiaal
    • Kleur
      Helderwit
    • RAL-­code
      Verge­lijk­baar met RAL 9016
    • Afwerking opper­vlakte
      Mat
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Opper­vlakte behan­de­ling
      Onbe­han­deld
    Afme­tingen
    • Hoogte
      70,9 mm
    • Breedte
      70,9 mm
    • Diepte
      40 mm
    • Aantal eenheden
      1
    • Inbouw­diepte inbouw­dozen
      32 mm
    • Inbouw­diepte
      32 mm
    Aansluiting
    • Type connec­tor/steker
      Steek­klem
    • Leiding­door­snede
      1,5 - 2,5 mm²
    • Aansluit­door­snede soepele aders zonder ader­eind­huls
      1,5 - 2,5 mm²
    Installatie, montage
    • Gemon­teerd op
      Inbouw­mon­tage
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Stee­kaansluiting
    • Met klauw­be­ves­ti­ging
      Ja
    • Aansluit­wijze
      Schroef­be­ves­ti­ging, Klem­mon­tage
    • Type USB-aansluiting
      C+C
    Samen­stel­ling
    • Type steker contact­doos
      Schuko
    • Stekerstand gedraaid
      Nee
    • Met klap­deksel
      Nee
    • Met ronde aardingspen
      Nee
    • Met signaal­lamp
      Nee
    • Met slot
      Nee
    Toebe­horen
    • Heeft tekst­veld
      Nee
    Capa­ci­teit
    • Aantal modulen
      1
    Veilig­heid
    • Met verhoogde aanraak­be­vei­li­ging
      Ja
    • Slag­vast­heid IK
      IK05
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Met mecha­ni­sche vergren­de­ling
      Nee
    Func­ties
    • Met oriëntatiever­lich­ting
      Nee
    Iden­ti­fi­catie
    • Met opdruk
      Nee

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja
    Halogeenvrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Schuko socket outlet with shutter + USB C-C PD, white glossy (essentials) (English )
    PDF
    948,31 kB
    REACH declaration WAS4055WM
    PDF
    RoHS report WAS4055WM
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding WAS4055WM | Hager Nederland

      Afbeelding WAS4055WM

    • Productinformatieblad

      Afbeelding Hager Productdatablad WAS4055WM | Hager Nederland

      Hager Productdatablad WAS4055WM

      SCHUKO-wandcontactdoos met randaarde, 2 x USB C (PD), A.x/C.x, wit mat

      PDF
    • Installatiehandleiding

      Afbeelding Installatiehandleiding de-DE 2026-03-06 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding de-DE 2026-03-06

      PDF
      535,13 kB
      Afbeelding Installatiehandleiding en-GB 2026-03-06 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding en-GB 2026-03-06

      PDF
      533,38 kB
      Afbeelding Installatiehandleiding nl-NL 2026-03-09 | Hager Nederland

      Installatiehandleiding nl-NL 2026-03-09

      PDF
      533,55 kB
    • Productbijlage

      Afbeelding Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage | Hager Nederland

      Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage

      Productbijlage nl-NL 2026-07-16

      PDF
      101,73 MB
      Afbeelding Productbijlage nl-NL 2026-10-01 | Hager Nederland

      Productbijlage nl-NL 2026-10-01

      PDF
      182,20 kB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-29

      PDF
      115,41 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      WAS4155WM - USB laadcontactdoos, 2 x USB C (20W), lichtwit mat
      WAS4155WM
      USB laadcontactdoos, 2 x USB C (20W), lichtwit mat
      Brutoprijs
      € 105,00
      / Stuk *
      € 105,00
      / Stuk *
    • 2
      WAS4155BM - USB laadcontactdoos, 2 x USB C (20W), nachtzwart mat
      WAS4155BM
      USB laadcontactdoos, 2 x USB C (20W), nachtzwart mat
      Brutoprijs
      € 105,00
      / Stuk *
      € 105,00
      / Stuk *
    • 3
      WAS4154 - USB PD Power Module, 65 W, K.1/K.5/Q.1/Q.3/Q.7
      WAS4154
      USB PD Power Module, 65 W, K.1/K.5/Q.1/Q.3/Q.7
      Brutoprijs
      € 112,50
      / Stuk *
      € 112,50
      / Stuk *
    • 4
      WAS4055C07 - SCHUKO-wandcontactdoos - USB-C, Safety Plus, A.x/C.x, jade, halfgl
      WAS4055C07
      SCHUKO-wandcontactdoos, USB-C, Safety Plus, A.x/C.x, jade, halfgl
      Brutoprijs
      € 195,50
      / Stuk *
      € 195,50
      / Stuk *
    • 5
      WAS4055C08 - SCHUKO-wandcontactdoos - USB-C, Safety Plus, A.x/C.x, gold, metalic
      WAS4055C08
      SCHUKO-wandcontactdoos, USB-C, Safety Plus, A.x/C.x, gold, metalic
      Brutoprijs
      € 195,50
      / Stuk *
      € 195,50
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Projectorganisatie
    • Referentieprojecten
    • Energiedistributie
    • Energiemanagement
    • Gebouwautomatisering
    • Kabelmanagement
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Service en onderhoud

    Productcatalogus

    • Distributiesystemen
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen en beveiligen
    • Laadstations
    • Energiemanagement
    • Schakelmateriaal
    • Huis- en gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contact
    • Servicemelding
    • Vind een partner
    • Veelgestelde vragen
    • How-to video’s
    • Apps en tools
    • Documentatie
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2026 Ha­ger Group