Combinatie wandcontactdoos randaarde en wisselschakelaar, lichtwit gl. WAS1321WG
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 18 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 710 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Inbouwdiepte32 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen32 mm
-
Nominale stroom IN16 A
-
Nominale spanning250 V
-
KleurHelderwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9016
-
MateriaalThermoplast
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
Type connector/stekerSchroefliftklem
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP21
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 40 °C
-
Met klauwbevestigingJa
-
Met signaallampNee
-
Met ronde aardingspenNee
-
Type steker contactdoosSchuko
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Heeft tekstveldNee
-
BeveiligingNee
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WAS1321WG
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WAS1321WG
Combinatie wandcontactdoos randaarde en wisselschakelaar, lichtwit gl.
PDF -
Productbijlage
Productbijlage nl-NL 2026-10-01
PDF182,20 kB