Wisselschakelaar met WCD randaarde, opbouwserie, polarwit WVG5121PW
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Kabelinvoer 6 producten beschikbaar -
Bodemplaat voor inbouwmontage 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 5 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Nominale stroom10 A
-
Schakelstroom10 A
-
Nominale spanning250 V
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
MateriaalDuroplast
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
-
Bevat gerecycled materiaal (% van totaal plastic gewicht)0
-
Type connector/stekerSchuko
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
-
Bedrijfstemperatuur-5 - 35 °C
-
Met klauwbevestigingNee
-
Type steker contactdoosSchuko
-
Stekerstand gedraaidNee
-
Heeft tekstveldNee
-
MontagewijzeVoor verticale montage
-
BeveiligingZonder verhoogde aanraakbeveiliging
-
AansluitwijzeMet steekklemmen
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WVG5121PW
-
Product datasheet
Hager Productdatablad WVG5121PW
Wisselschakelaar met WCD randaarde, opbouwserie, polarwit
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-26
PDF330,36 kB