Buisinvoer, zwart WTA6200BG
Product configureren
Tools de-DE 2025-11-13
OpenenBestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (39)Optionele accessoires
-
Opbouwwandcontactdoos 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 48 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Diepte36 mm
-
Hoogte51,90 mm
-
Type kabelinvoerBuisinvoer
-
Geschikt voor opbouwmontageJa
-
MateriaalPolypropyleen (PP)
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurZwart
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9005
-
Afwerking oppervlakteZijdemat
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WTA6200BG
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WTA6200BG
Buisinvoer, zwart
PDF -
Productbijlage
Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage
Productbijlage nl-NL 2026-07-16
PDF101,73 MB -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-16
PDF368,34 kB
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-07-21
PDF404,15 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-24
PDF303,22 kB