Opbouwafdekraam 3-v, berker Q.1, rood 10310062
EAN-nummer
4011334186847
Verpakking
5 stuks
Artikelgroep
K18
Brutoprijs
€ 48,70
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Bodemplaat voor inbouwmontage 1 producten beschikbaar
-
Kabelinvoer 5 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen3
Afmetingen
-
Hoogte85 mm
-
Breedte225 mm
-
Diepte35 mm
-
Inbouwdiepte33,50 mm
Samenstelling
-
Met kabelinvoerJa
Installatie, montage
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal, Verticaal
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
Materiaal
-
MateriaalDuroplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurRood
-
RAL-code3003
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
Toebehoren
-
Met afdekraamNee
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
Teksten
-
MontagewijzeVoor horizontale en verticale montage
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 10310062
-
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-09-27
PDF231,50 kB
Meer documentatie