Buisinvoer, polarwit, opbouw WTA6200WG
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (39)Optionele accessoires
-
Contactdoos 1 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 50 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Diepte35,30 mm
-
Hoogte49,40 mm
-
Type kabelinvoerBuisinvoer
-
Geschikt voor opbouwmontageJa
-
MateriaalKunststof
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurPolarwit
-
RAL-codeVergelijkbaar met RAL 9010
-
Afwerking oppervlakteZijdemat
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WTA6200WG
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WTA6200WG
Buisinvoer, polarwit, opbouw
PDF -
Productbijlage
Hager Schakelmateriaal Technische Bijlage
Productbijlage nl-NL 2026-07-16
PDF101,73 MB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-01-26
PDF350,54 kB
Conformiteitsverklaring pl-PL 2026-04-23
PDF303,48 kB