Opbouwbehuizing hoog, zonder trekontlasting, berker Integro, bruin 911512501
EAN-nummer
4011334239536
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K45
Brutoprijs
€ 11,62
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen0
Afmetingen
-
Hoogte59,30 mm
-
Breedte59,30 mm
-
Diepte41 mm
Samenstelling
-
Met kabelinvoerJa
Installatie, montage
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal, Verticaal
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
Materiaal
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurBruin
-
RAL-code8017
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
Toebehoren
-
Met afdekraamNee
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Teksten
-
MontagewijzeGeschikt voor montage op brandbare ondergrond, Voor opbouwmontage van elementen
-
Gerelateerde Seriesflow
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 911512501
-
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker Integro
PDF524,31 kB
Meer documentatie