Opbouwbehuizing hoog, zonder trekontlasting, berker Integro, antraciet 911512505
EAN-nummer
4011334239543
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K45
Brutoprijs
€ 11,62
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Optionele accessoires
-
Kabelinvoer 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen0
Afmetingen
-
Hoogte59,50 mm
-
Breedte59,50 mm
-
Diepte41 mm
Samenstelling
-
Met kabelinvoerJa
Installatie, montage
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal, Verticaal
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
Materiaal
-
MateriaalThermoplast
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurAntraciet
-
RAL-code7021
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
Toebehoren
-
Met afdekraamNee
Veiligheid
-
Beschermingsgraad IPIP20
-
SlagvastheidNee
Teksten
-
MontagewijzeGeschikt voor montage op brandbare ondergrond, Voor opbouwmontage van elementen
-
Gerelateerde Seriesflow
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 911512505
-
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker Integro
PDF524,31 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2022-11-07
PDF234,56 kB
Meer documentatie