Opbouwafdekraam 1-v, berker Q.1, alulook 10296084

EAN-nummer
4011334443926
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K18
Brutoprijs
€ 21,10
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Bodem­plaat voor inbouw­mon­tage 1 producten beschikbaar
  • Kabe­l­in­voer 5 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    1
Afme­tingen
  • Hoogte
    85 mm
  • Breedte
    85 mm
  • Diepte
    35 mm
  • Inbouw­diepte
    33,50 mm
Samen­stel­ling
  • Met kabe­l­in­voer
    Ja
Installatie, montage
  • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
    Hori­zon­taal, Verti­caal
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage
Materiaal
  • Materiaal
    Duro­plast
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Gelakt
  • Kleur
    Aluminium
  • RAL-­code
    9006
  • Afwerking opper­vlakte
    Soft­fi­nish
Toebe­horen
  • Met afdekraam
    Nee
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
  • Gere­la­teerde Series
    Serie berker Q.1

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.