Opbouwbehuizing 1-v, berker S.1/berker R.3, polarwit, glz. 10418989
EAN-nummer
4011334278948
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K12
Brutoprijs
€ 15,85
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Contactdoos 1 producten beschikbaar
-
Kabelinvoer 2 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Technische eigenschappen
Capaciteit
-
Aantal modulen0
Afmetingen
-
Hoogte83 mm
-
Breedte83 mm
-
Diepte42 mm
-
Inbouwdiepte37 mm
Samenstelling
-
Met kabelinvoerJa
Installatie, montage
-
Montage/aansluitpositieHorizontaal, Verticaal
-
Gemonteerd opOppervlaktemontage
Materiaal
-
Oppervlakte behandelingOnbehandeld
-
KleurPolarwit
-
RAL-code9010
-
Afwerking oppervlakteGlanzend
Toebehoren
-
Met afdekraamNee
Veiligheid
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
SlagvastheidNee
Teksten
-
MontagewijzeGeschikt voor montage op brandbare ondergrond, Voor horizontale en verticale montage
-
Gerelateerde SeriesSerie berker S.1
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 10418989
-
Technische appendix (multiproducten)
Maattekeningen Berker designseries
PDF962,48 kB -
Conformiteitsverklaring
Declaration
Conformiteitsverklaring International 2021-10-04
PDF179,12 kB
Meer documentatie