WCD RA, steek, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz. 47438989
EAN-nummer
4011334277552
Verpakking
10 stuks
Artikelgroep
K10
€ 8,19
/ Stuk
*
Log in om een productlijst aan te maken
U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken
Technische eigenschappen
Aansluiting
-
Type connector/stekerSteekklem
Veiligheid
-
Met verhoogde aanraakbeveiligingNee
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
Materiaal
-
KleurPolarwit
Aansluitmogelijkheden
-
AansluitwijzeSteekaansluiting
-
AansluitwijzeSchroefbevestiging, Klemmontage
Samenstelling
-
Type steker contactdoosSchuko
-
Met klapdekselNee
-
Met slotNee
-
Gerelateerde SeriesSerie berker B.3, Serie berker S.1
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding 47438989
-
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring International 2023-05-02
PDF451,70 kB
Meer documentatie