Opbouwbehuizing 3-v vert. berker K.1, polarwit 10437009

EAN-nummer
4011334267492
Verpakking
5 stuks
Artikelgroep
K17
€ 46,00
/ Stuk *

Maak jouw systeem compleet

Optionele accessoires

  • Contact­doos 1 producten beschikbaar
  • Kabe­l­in­voer 2 producten beschikbaar

Technische eigenschappen

Capa­ci­teit
  • Aantal modulen
    3
Afme­tingen
  • Hoogte
    88,50 mm
  • Breedte
    224 mm
  • Diepte
    41,50 mm
  • Inbouw­diepte
    36 mm
Samen­stel­ling
  • Met kabe­l­in­voer
    Ja
Installatie, montage
  • Monta­ge/aan­sluit­po­sitie
    Verti­caal
  • Gemon­teerd op
    Opper­vlak­te­mon­tage
Materiaal
  • Materiaal
    Ther­mo­plast
  • Opper­vlakte behan­de­ling
    Onbe­han­deld
  • Kleur
    Polarwit
  • RAL-­code
    9010
  • Afwerking opper­vlakte
    Glan­zend
Toebe­horen
  • Met afdekraam
    Nee
Veilig­heid
  • Bescher­mings­graad IP
    IP20
Teksten
  • Monta­ge­wijze
    Geschikt voor montage op brand­bare onder­grond, Voor verti­cale montage
  • Gere­la­teerde Series
    Serie berker K.1

Milieudocumenten

We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

RoHS-conform Ja
REACH-conform Ja

Certificeringen en documenten

Downloads

Meer documentatie
*Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.