The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Netherlands
Afbeelding Logo | Hager Nederland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/nl/zoeken
  • Menu
    • Productcatalogus
    • Projectoplossingen
    • Kennis en inspiratie
    • Support
    • Over ons
    Account
    • Home
    • Catalogus
    • Schakelmateriaal
    • Water­dicht schakelmateriaal
    • Inbouw IP44
    • WAA1101
    EAN-nummer
    3250610074350
    Verpakking
    1 Stuk
    • Inbouw IP44

    Afdichtingsset voor wandcontactdozen/centraalplaten, transparant WAA1101

    Log in om een productlijst aan te maken

    U moet zijn aangemeld bij uw myHager-account om productlijsten te maken

    Account aanmaken Aanmelden
    Binnenkort verkrijgbaar

    Kies een wederverkoper

    Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online

    Afdichtingsset voor wandcontactdozen/centraalplaten, transparant

    WAA1101

    • Technische eigenschappen
    • Milieudocumenten
    • Downloads
    • Meer producten
    Technische eigenschappen

    Belangrijkste functies

    Compatibiliteit tussen verschillende ontwerpen

    Dankzij de gestandaardiseerde installatieafmetingen van 55 x 55 mm zijn alle inzetstukken onderling uitwisselbaar binnen de A.1-, A.8-, C.1- en C.8...

    IP44-bescherming met afdichtingsset

    Afdichtingssets zorgen voor IP44-bescherming voor een veilige installatie in vochtige ruimtes.

    Technische eigenschappen

    Materiaal
    • Kleur
      Naturel
    • Materiaal
      Ther­mo­plast
    • Bevat gere­cy­cled materiaal (% van totaal plastic gewicht)
      0
    Span­ning
    • Nomi­nale span­ning
      230-250 V
    Afme­tingen
    • Hoogte
      77,9 mm
    • Breedte
      77,6 mm
    • Diepte
      24,2 mm
    Veilig­heid
    • IP-be­scher­mings­klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Slag­vast­heid IK
      IK05
    Aansluitmogelijk­heden
    • Aansluit­wijze
      Klem­be­ves­ti­ging
    • Gere­la­teerde Systeem
      A.1, A.8, C.1, C.8

    Milieudocumenten

    We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.

    RoHS conform Ja
    REACh-SVHC vrij Ja

    Certificeringen en documenten

    PEP - Frame 1-gang, A.1, light white glossy (English)
    PDF
    7,53 MB
    REACH declaration WAA1101
    PDF
    RoHS report WAA1101
    PDF

    Downloads

    • Afbeelding

      Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.

      Afbeelding WAA1101 | Hager Nederland

      Afbeelding WAA1101

    • Product datasheet

      Afbeelding Hager Productdatablad WAA1101 | Hager Nederland

      Hager Productdatablad WAA1101

      Afdichtingsset voor wandcontactdozen/centraalplaten, A.x/C.x, transparant

      PDF
    • Handleiding

      Afbeelding Handleiding en-GB 2025-10-09 | Hager Nederland

      Handleiding en-GB 2025-10-09

      PDF
      540,76 kB
    • STEP-bestanden

      Afbeelding STEP-bestanden International 2025-06-24 | Hager Nederland

      STEP-bestanden International 2025-06-24

      STP
      3,27 MB
    • Conformiteitsverklaring

      Afbeelding Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-18 | Hager Nederland

      Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-18

      PDF
      853,35 kB
    Meer documentatie

    Ontdek onze andere producten in deze productgroep

      5
    • 1
      471509 - WCD RA met klapd. IP44 inbouw, polarwit
      471509
      WCD RA met klapd. IP44 inbouw, polarwit
      Brutoprijs
      € 24,60
      / Stuk *
      € 24,60
      / Stuk *
    • 2
      91853 - Afdichting IP44, berker Integro
      91853
      Afdichting IP44, berker Integro
      Brutoprijs
      € 0,86
      / Stuk *
      € 0,86
      / Stuk *
    • 3
      1686 - Led-verl.seenheid 230 V~, 1 mA (IP44)
      1686
      Led-verl.seenheid 230 V~, 1 mA (IP44)
      Brutoprijs
      € 19,30
      / Stuk *
      € 19,30
      / Stuk *
    • 4
      303650 - Wipschakelaar voor hollewand-montage
      303650
      Wipschakelaar voor hollewand-montage
      Brutoprijs
      € 13,15
      / Stuk *
      € 13,15
      / Stuk *
    • 5
      3036 - Wisselschak.
      3036
      Wisselschak.
      Brutoprijs
      € 12,65
      / Stuk *
      € 12,65
      / Stuk *
    *Technische wijzigingen en fouten voorbehouden, alsmede prijswijzigingen. Alle prijzen zijn bruto, exclusief btw.

    Projectoplossingen

    • Oplossingen voor projecten
    • Referentieprojecten
    • Schakel- en verdeelinrichting
    • Service en onderhoud
    • Maatwerkmogelijkheden
    • Samenwerking

    Productcatalogus

    • Nieuws en innovaties
    • Verdeler-assortiment
    • Hoofdcomponenten
    • Modulair schakelen, beveiligen
      Schakelmateriaal
    • Gebouwautomatisering
    • Wandgoten

    Ondersteuning

    • Contactgegevens
    • Vind een partner
    • FAQ's
    • How-to video's
    • Apps en tools
    • Downloads
    • Kennisartikelen
    • Trainingsaanbod
    • Carrière

    Wie zijn wij

    Ons inter­na­ti­o­nale fami­lie­be­drijf is al ruim 65 jaar de partner van vakmensen in de elek­tro­tech­niek.

    Oplos­singen voor betrouw­bare ener­gie­ver­de­ling, kabel­ma­na­ge­ment, mooi scha­kel­ma­te­riaal en gebouw­au­to­ma­ti­se­ring: wij zijn gedreven om te leveren. Altijd in hechte samen­wer­king met part­ners en klanten. Onze producten en systemen onder­scheiden zich in kwali­teit, eenvoud in montage en gebruik en een aantrek­ke­lijk design.

    Meer over ons & Werken bij ons

    • Leveringsvoorwaarden
    • Privacybeleid
    • Hager Group
    • Een kwetsbaarheid melden

    © 2021 Ha­ger Group