Serie impulsdrukker 4-voudig, 1 A, 24 V WDE34343
Kies een wederverkoper
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Maak jouw systeem compleet
Optionele accessoires
-
Opbouwbehuizing voor inbouwschakelmateriaal 18 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 193 producten beschikbaar
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Belangrijkste functies
Schroefaansluiting
Onze inzetstukken zijn voorzien van een schroefklem voor snelle en veilige geleiderverbindingen, waardoor een snelle en veilige installatie wordt g...
Compatibiliteit tussen verschillende ontwerpen
Dankzij de gestandaardiseerde installatieafmetingen van 55 x 55 mm zijn alle inzetstukken onderling uitwisselbaar binnen de A.1-, A.8-, C.1- en C.8...
Duurzame KNX- en relaistoepassingen
Ideaal voor KNX- en relaistoepassingen: Vergulde contacten minimaliseren oxidatie en zorgen voor een betrouwbare werking, zelfs bij lage stroomster...
Geen spanningsoverdracht
Galvanische scheiding tussen de klauw en de draagring zorgt voor een veilige werking zonder spanningsoverdracht.
Nauwkeurige bevestiging
Markeringen op de draagring zorgen voor een nauwkeurige uitlijning op de plaats van installatie.
Hoogwaardige draagring
Stabiel en veilig, met extra bevestigingsopties voor een probleemloze installatie op flexibele oppervlakken.
Technische eigenschappen
-
Schakelstroom2 A
-
Impulsstroom2 A
-
Nominale spanning24 V
-
Frequentie0-60 Hz
-
Bedieningselement4-voudige wip
-
Aantal polen5
-
KleurZwart
-
Afwerking oppervlakteMat
-
MateriaalThermoplast, Metaal
-
TransparantNee
-
Achterzijde internMat
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte41 mm
-
Inbouwdiepte31 mm
-
Inbouwdiepte inbouwdozen35 mm
-
Gemonteerd opInbouwmontage
-
SignaallampAls toebehoren
-
Aantal toetsen4
-
Type drukknopGroepsdrukknop
-
Met terugmeldcontactNee
-
AansluitwijzeSchroefaansluiting
-
Met klauwbevestigingJa
-
Uitvoering fittingZonder lampsokkel
-
Type connector/stekerDrukknopschakelaar
-
IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)IP20
-
Slagvastheid IKIK05
-
Gerelateerde SysteemA.1, A.8, C.1, C.8
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDE34343
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WDE34343
Serie impulsdrukker 4-voudig, 230/24 V
PDF -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-02-04
PDF340,35 kB