Universele draaidimmer, standaard WDN4020
Bestel via je groothandel
Selecteer uw dealer om toegang te krijgen tot uw professionele prijzen en koop online
Ontdek al onze (fysieke) groothandels met behulp van de kaart. klik hier
Maak jouw systeem compleet
Onmisbare accessoires
Alles bekijken (22)Optionele accessoires
-
Afdekraam voor schakelmateriaal 33 producten beschikbaar
Bijpassende producten
-
Bijpassende producten 687 producten beschikbaar
Toebehoren verplicht
Maak jouw systeem compleet
Bijpassende producten
Technische eigenschappen
-
Bedrijfsspanning230 - 230 V
-
Met bussysteem KNX RFNee
-
Frequentie50 - 60 Hz
-
Inbouwdiepte24 mm
-
Hoogte71 mm
-
Breedte71 mm
-
Diepte24 mm
-
BedieningselementDraaiknop
-
Stroomverbruik tijdens gebruik2 W
-
Energieverbruik standby0
-
Gloei- en halogeenlamp 230 V200 W
-
Vermogen gloeilamp3 - 200 W
-
Dimbare 230 V LED-lamp3 - 200 W
-
Vermogen LED-lamp200 W
-
Bedrijfstemperatuur0 - 35 °C
-
Aansluitdoorsnede massieve ader0.5 - 2.5 mm²
-
Aansluitdoorsnede soepele ader0.5 - 2.5 mm²
-
Leidingdoorsnede0,5 - 2,5 mm²
-
DimprincipeFase-afsnijding
-
ZekeringKortsluitvast, beveiligd tegen overbelasting (elektronische zekering)
-
MontagewijzeVoor montage in inbouwdoos
-
AansluitwijzeMet schroefklemmen
-
Ingang voor nevenunitNee
Milieudocumenten
We zetten ons in om onze milieuprestaties te verbeteren door onze voetafdruk te verkleinen en tegelijkertijd te fungeren als een duurzaamheidsbevorderaar voor onze klanten. Toon meer.
Certificeringen en documenten
Downloads
-
Afbeelding
Beeldgebruik uitsluitend volgens onze gebruiksvoorwaarden.
Afbeelding WDN4020
-
Productinformatieblad
Hager Productdatablad WDN4020
Universele draaidimmer, standaard
PDF -
Installatiehandleiding
Installatiehandleiding en-GB 2026-09-22
PDF507,33 kB
Installatiehandleiding fr-FR, de-DE, en-AU, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL, es-ES, el-GR, pt-PT 2026-09-22
PDF1,96 MB
Installatiehandleiding nl-NL 2026-09-22
PDF506,33 kB -
Conformiteitsverklaring
Conformiteitsverklaring en-GB 2026-09-11
PDF179,17 kB