Cornice quadrupla vert. Serie B.7 acciaio inox/antrac.opaco, metallo spazzolato 10143606
Prodotti simili:
Accedi per creare una lista prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Pezzo centrale per telecomunicazioni 88 accessori disponibili -
Pezzo centrale per dimmer illuminazione 10 accessori disponibili -
Copertura per pulsante 11 accessori disponibili -
Pezzo centrale per interruttore o pulsante 46 accessori disponibili -
Bilanciere singola 86 accessori disponibili -
Presa 87 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
- Pezzo centrale per telecomunicazioni
- Pezzo centrale per dimmer illuminazione
- Copertura per pulsante
- Pezzo centrale per interruttore o pulsante
- Bilanciere singola
- Presa
- Pezzo centrale per termostato d'ambiente
- Accessori per interruttori per uso residenziale
- Inserto per telecomunicazioni
- Sensore di movimento
- Adattatore di transizione per dispositivi di commutazione domestici
- Interruttore orario
- Elemento base per sensore di movimento
- Pezzo centrale per interruttore porta badge Hotel
- Tasto a bilanciere per sistema bus
- Termostato/regolatore di temperatura ambiente
- Scatola per la presa dell'antenna
- Modulo sensore di movimento
- Comando veneziane
- Accessori per sistema bus
- Elemento di controllo
- Presa di equalizzazione
- Pulsante
- Cronotermostato
- Dimmer
- Lampada segnapasso per uso residenziale
- Pezzo centrale per interruttore orario
- Altoparlante
- Regolatore automatico d'intensità luminosa
- Piastra centrale per inserto di segnalazione luminosa
- Interruttore elettronico
- Coperchio
- Pezzo centrale cieco
- Mascherina centrale per interruttore differenziale
- Giunto per sistema bus
- Radio Touch
- Comando touch
- Alimentatore USB
- Temporizzatore per uso residenziale
- Interruttore differenziale puro
- Interruttore a bilanciere
- Interruttore/pulsante per veneziana
- Interruttore a chiave
- Commutatore
- Interruttore a tirante
- Scatola di comunicazione dati per cavi in rame (doppino)
- Piastra di supporto
-
14071404Pezzo centrale per presa RJ universale Berker B.7 alu opaco, verniciato
-
12038989Pezzo centrale x presa TV doppia/tripla Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
-
14801909Mascherina c.le x accoppiamenti in fibra ottica Duplex SC bianc pol. opac/vellut
-
11818982Pezzo c.le con 2 otturatori di protezione antipolvere Berker S.1 bianco lucido
-
11818989Pezzo c.le con 2 otturatori antipolvere Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. luc.
-
147202Mascherina centrale per modulo singolo Reichle&De-Massari bianco lucido
-
14721404Mascherina centrale per modulo singolo Reichle&De-Massari alu opaco, verniciato
-
14721909Mascherina c.le x modulo singolo Reichle&De-Massari bianco pol. opac/vellut
-
14271404Mascherina centrale per 3 moduli MINI-COM alu opaco, verniciato
-
14271606Mascherina centrale per 3 moduli MINI-COM antracite opaco
-
14271909Mascherina centrale per 3 moduli MINI-COM bianco polare opaco/velluto
-
14631909Mascherina centrale doppia per Jack AMP bianco polare opaco/velluto
-
14071606Pezzo centrale per presa RJ universale Berker B.3/B.7 antracite opaco
-
14071909Pezzo centrale per presa RJ universale Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
-
14078989Pezzo centrale per presa RJ universale Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
-
14091404Pezzo centrale per presa RJ universale doppio Berker B.7 alu opaco, verniciato
-
14091606Pezzo centrale per presa RJ universale doppio Berker B.3/B.7 antracite opaco
-
14091909Pezzo c.le x presa RJ universale doppio Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
-
14098989Pezzo centrale per presa RJ universale doppio S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
-
146302Mascherina centrale doppia per Jack AMP bianco lucido
-
11371909Pezzo c.le x dimmer manopola/potenz. a rotaz. Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. opac
-
11371606Pezzo c.le x dimmer a manopola/potenziometro a rotaz. Serie B.3/B.7 antrac.opaco
-
11378989Pezzo c.le x dimmer manopola/potenz. a rotaz. Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. luc.
-
11378982Pezzo c.le x dimmer a manopola/potenziometro a rotazione Serie S.1 bianco luc.
-
11309949Placca x dimmer a manopola/potenziometro a rotazione Serie S.1 antrac.opaco
-
11309939Placca x dimmer a manopola/potenziometro a rotazione Serie S.1 alu opac, vern.
-
11309909Placca x dimmer a manopola/potenziometro a rotazione Serie S.1 bianc pol. opac
-
11308989Placca x dimmer a manopola/potenziometro a rotazione Serie S.1 bianc pol. luc.
-
11308982Placca x dimmer a manopola/potenziometro a rotazione Serie S.1 bianco luc.
-
11371404Pezzo c.le x dimmer a manopola/potenziometro a rotaz. Serie B.7 alu opaco, vern.
-
80960299Copertura x modulo sensore a tasti singolo KNX - Serie S.1/B.3/B.7 Bianc pol op
-
80960285Copertura x Mod. sensore a tasti singolo KNX berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
-
80960282Copertura x modulo sensore a tasti singolo KNX berker S.1/B.3/B.7 bianco lucido
-
80960389Copertura x modulo sensore a tasti doppio KNX - Serie S.1/B.3/B.7 Bianc pol Luc.
-
80960383Copertura x modulo sensore a tasti doppio KNX - Serie S.1/B.3/B.7 alu opac vern.
-
80962399Copert. doppia con stampa "0-1" x mod. sens. a tasti sing. S.x/B.x bianc pol luc
-
80960289Copertura x modulo sensore a tasti singolo KNX - Serie S.1/B.3/B.7 bianc pol luc
-
80960283Copertura x modulo sensore a tasti singolo KNX - Serie S.1/B.3/B.7 alu op vern.
-
80960382Copertura x modulo sensore a tasti doppio KNX berker S.1/B.3/B.7 bianco lucido
-
80960399Copertura x modulo sensore a tasti doppio KNX - Serie S.1/B.3/B.7 Bianc pol opac
-
80960385Copertura x Mod. sensore a tasti doppio KNX berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
-
15061909Pezzo c.le x comm./puls. a chiave x venez. Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. opac
-
15078982Pezzo centrale per interruttore/pulsante a chiave Berker S.1 bianco lucido
-
1081160600Pezzo c.le serrat. e funz. puls. x ven. chiave estr. in pos. 0 B.3/B.7 antrac.
-
1081190900Pezzo c.le serr. e funz. puls. x ven. chiave estr. in pos. 0 S1/B3/B7 bia pol op
-
1081898900Pezzo c.le serrat. e funz. puls. x ven. chiave estr. in pos. 0 S.1 bia pol. luc.
-
1082190900Pezzo c.le serrat. e funz. puls. x ven. chiave estr. in 3 pos. S.1 bia pol. opac
-
1082898900Pezzo c.le serrat. e funz. puls. x ven. chiave estr. in 3 pos. S.1 bia pol. luc.
-
1083190900Pezzo c.le serr. e funz. puls. x ven. chiave estr. in pos. 0 S1/B3/B7 bia pol op
-
1083898900Pezzo c.le serrat. e funz. puls. x ven. chiave estr. in pos. 0 S.1 bia pol. luc.
-
15061404Pezzo c.le x commutatori/pulsanti a chiave x venez. Serie B.7 alu opaco, vern.
-
15061606Pezzo c.le x commutatori/pulsanti a chiave x venez. Serie B.3/B.7 antrac.opaco
-
1080898200Pezzo centrale con manopola x commutatore a manopola per veneziane, S.1 bianco
-
15068989Pezzo c.le x comm./puls. a chiave x venez. Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. luc.
-
1080140400Pezzo c.le con manopola x commutatore a manopola per veneziane, B.7 alluminio
-
1080160600Pezzo c.le con manopola x commutatore a manopola x veneziane, B.3/B.7 antracite
-
1080190900Pezzo c.le con manopola x Commut. a manopola x venez., S.1/B.3/B.7 bianco polare
-
1080898900Pezzo centrale con manopola x Commut. a manopola x venez., S.1/B.x bianco polare
-
1081898200Pezzo c.le serrat. e funz. puls. x ven. chiave estr. in pos. 0 S.1 bianco
-
1082898200Pezzo c.le serrat. e funz. puls. x ven. chiave estr. in 3 pos. S.1 bianco luc.
-
1083898200Pezzo c.le serrat. e funz. puls. x ven. chiave estr. in pos. 0 S.1 bianco luc.
-
16251606Bilanciere doppio con serigrafia freccia Berker B.3/B.7 antracite opaco
-
16238989Bilanciere doppio Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
-
16658982Bilanciere triplo Berker S.1 bianco lucido
-
16281404Bilanciere con lente ed etichetta Berker B.7 alu opaco, verniciato
-
16281606Bilanciere con lente ed etichetta Berker B.3/B.7 antracite opaco
-
16281909Bilanciere con lente ed etichetta Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
-
16288989Bilanciere con lente ed etichetta Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
-
16238982Bilanciere doppio Berker S.1 bianco lucido
-
16258982Bilanciere doppio con serigrafia freccia Berker S.1 bianco lucido
-
16448982Bilanciere doppio con serigrafia frecce Berker S.1 bianco lucido
-
16251404Bilanciere doppio con serigrafia freccia Berker B.7 alu opaco, verniciato
-
16208919Bilanciere con serigrafia frecce Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
-
16251909Bilanciere doppio con serigrafia freccia Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
-
16208912Bilanciere con serigrafia frecce Berker S.1 bianco lucido
-
16441404Bilanciere doppio con serigrafia frecce Berker B.7 alu opaco, verniciato
-
16441606Bilanciere doppio con serigrafia frecce Berker B.3/B.7 antracite opaco
-
16441909Bilanciere doppio con serigrafia frecce Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
-
16448989Bilanciere doppio con serigrafia frecce Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
-
16201414Bilanciere con serigrafia frecce Berker B.7 alu opaco, verniciato
-
16201616Bilanciere con serigrafia frecce Berker B.3/B.7 antracite opaco
-
47468982Presa SCHUKO con coperchio a cerniera Serie S.1 bianco lucido
-
48158989Presa SCHUKO / USB CC 20W PD, S.1, bianco polare lucido
-
6765101404Presa con spinotto di messa a terra e luce di orientamento a LED B.7 alu opaco
-
6765101606Presa con spinotto x terra + LED orientamento Serie B.3/B.7 antrac.opaco
-
6765101909Presa con spinotto x terra + LED orientamento Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. opac
-
6765108982Presa con spinotto x terra + LED orientamento Serie S.1 bianco Luc.
-
6765108989Presa con spinotto x terra + LED orientamento Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. luc.
-
41098989Presa SCHUKO con luce di orientamento LED Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucid
-
41091404Presa SCHUKO con luce di orientamento LED Berker B.7 alu opaco, verniciato
-
41091606Presa SCHUKO con luce di orientamento LED B.3/B.7 antracite opaco, verniciato
-
41091909Presa SCHUKO con luce di orientamento LED Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
-
41438914Presa SCHUKO Berker S.1/B.3/B.7 arancione lucido
-
41498982Presa SCHUKO Serie S.1 bianco lucido
-
47461404Presa SCHUKO con coperchio a cerniera Serie B.7 alu opaco, verniciato
-
47461606Presa SCHUKO con coperchio a cerniera Serie B.3/B.7 antracite opaco
-
47461909Presa SCHUKO con coperchio a cerniera Serie S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
-
47468989Presa SCHUKO con coperchio a cerniera Serie S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
-
41431912Presa SCHUKO Berker S.1/B.3/B.7 rosso opaco
-
41431913Presa SCHUKO Berker S.1/B.3/B.7 verde opaco
-
41438912Presa SCHUKO Berker S.1/B.3/B.7 rosso lucido
-
16708982Pezzo centrale per regolatore di temperatura Berker S.1 bianco lucido
-
16711909Pezzo c.le x regolatore di temperatura Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
-
16728989Pezzo c.le x Termostato x risc. a pavimento Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. luc.
-
16721909Pezzo c.le x Termostato x risc. a pavimento Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. opac
-
16701909Pezzo c.le x regolatore di temperatura Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
-
16708989Pezzo c.le x regolatore di temperatura Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
-
16721606Pezzo c.le x Termostato x riscaldamento a pavimento Serie B.3/B.7 antrac.opac
-
16701606Pezzo centrale per regolatore di temperatura Berker B.3/B.7 antracite opaco
-
16718989Pezzo c.le x regolatore di temperatura Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
-
16711404Pezzo centrale per regolatore di temperatura Berker B.7 alu opaco, verniciato
-
80960189Mostrina x Reg. temp. e rilev. ambiente KNX - Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. luc.
-
16718982Pezzo centrale per regolatore di temperatura Berker S.1 bianco lucido
-
16721404Pezzo c.le x Termostato x riscaldamento a pavimento Serie B.7 alu opac, vern.
-
16701404Pezzo centrale per regolatore di temperatura Berker B.7 alu opaco, verniciato
-
16728982Pezzo c.le x Termostato x riscaldamento a pavimento Serie S.1 bianco luc.
-
80960180Mostrina x Reg. temp. e rilev. ambiente KNX - Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. opac
-
80960182Mostrina x Reg. temp. e rilev. ambiente KNX - Serie S.1/B.3/B.7 bianco luc.
-
80960183Mostrina x Reg. temp. e rilev. ambiente KNX - Serie S.1/B.3/B.7 alu opaco, vern.
-
80960185Mostrina x Reg. temp. e rilev. ambiente KNX - Serie S.1/B.3/B.7 antrac.opaco
-
11168982Pezzo c.le x regolatore di temperatura, temporizzato Berker S.1 bianco lucido
-
3313079909Pezzo c.le x prese GBR STANDARD disinseribile Serie S1/B3/B7 bianco pol. opac
-
3313078989Pezzo c.le x prese, BRITISH STANDARD disinseribile Serie S.1/B.3/B.7 bianco Luc.
-
3313078982Pezzo c.le x prese, British Standard disinseribile Berker S.1 bianco lucido
-
3313071606Pezzo centrale per prese, BRITISH STANDARD disinseribile B.3/B.7 antracite opaco
-
3313071404Pezzo centrale per prese, BRITISH STANDARD disinseribile B.7 alluminio opaco
-
3315421404Presa High Definition Berker B.7 alu opaco, verniciato
-
WDF4800PW2Scatola di collegamento per altoparlanti stereo bianco polare opaco
-
3315418982Presa VGA posteriore Berker S.1 bianco lucido
-
3315401404Presa VGA Berker B.7 alu opaco, verniciato
-
3315401909Presa VGA Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
-
3315408989Presa VGA Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
-
3315408982Presa VGA Berker S.1 bianco lucido
-
3315431404Presa High Definition con collegamento a innesto 90° B.7 alu opaco, verniciato
-
3315431606Presa High Definition collegamento a innesto 90° Berker B.3/B.7 antracite opaco
-
3315431909Presa High Defint. con colleg. a innesto 90° Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. opac
-
3315438989Presa High Defint. con colleg. a innesto 90° Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. luc.
-
3315398989Presa USB / 3, 5 mm audio Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
-
3315421606Presa High Definition Berker B.3/B.7 antracite opaco
-
3315421909Presa High Definition Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
-
3315428989Presa High Definition Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
-
3315438982Presa High Definition con collegamento a innesto 90° Berker S.1 bianco lucido
-
3315428982Presa High Definition Berker S.1 bianco lucido
-
3315391404Presa USB / 3, 5 mm audio Berker B.7 alu opaco, verniciato
-
3315391606Presa USB / 3, 5 mm audio Berker B.3/B.7 antracite opaco
-
3315391909Presa USB / 3, 5 mm audio Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
-
85342289rilevatore movimento infrarossi comfort 2, 2 m Serie S.1/B.3/B.7 Bianco pol. Luc.
-
85342283Rilevatore di movimento infrarossi comfort 2, 2 m S.1/B.7 alu opaco, verniciato
-
85342285Rilevatore movimento infrarossi comfort 2, 2 m Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
-
85342288Rilevatore di movimento infrarossi comfort 2, 2 m S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
-
85342183Rilevatore di movimento 2, 2 m Berker S.1/B.7 alu opaco, verniciato
-
85342185Rilevatore di movimento 2, 2 m Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
-
85342188Rilevatore di movimento 2, 2 m Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
-
85341183Rilevatore di movimento 1, 1 m Berker S.1/B.7 alu opaco, verniciato
-
85341185Rilevatore di movimento 1, 1 m Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
-
85341188Rilevatore di movimento 1, 1 m Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
-
85341288Rilevatore di movimento infrarossi comfort 1, 1 m S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
-
85342282Rilevatore di movimento infrarossi comfort 2, 2 m Berker S.1 bianco lucido
-
85342189Rilevatore di movimento 2, 2 m Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
-
85342182Rilevatore di movimento 2, 2 m Berker S.1 bianco lucido
-
85341189Rilevatore di movimento 1, 1 m Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
-
85341182Rilevatore di movimento 1, 1 m Berker S.1 bianco lucido
-
85341289rilevatore movimento infrarossi comfort 1, 1 m Serie S.1/B.3/B.7 Bianco pol. Luc.
-
85341282Rilevatore di movimento infrarossi comfort 1, 1 m Berker S.1 bianco lucido
-
85341283Rilevatore di movimento infrarossi comfort 1, 1 m S.1/B.7 alu opaco, verniciato
-
85341285Rilevatore movimento infrarossi comfort 1, 1 m Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
-
11098989Anello intermedio x mascherina centrale Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
-
11091909Anello intermedio per mascherina centrale Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
-
11091606Anello intermedio per mascherina centrale Berker B.3/B.7 antracite opaco
-
11091404Anello intermedio per mascherina centrale Berker B.7 alu opaco, verniciato
-
11099089Anello adattatore per pezzo centrale 50 x 50 mm S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
-
11091919Anello adattatore per pezzo centrale 50 x 50 mm S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
-
11091414Anello adattatore x pezzo centrale 50 x 50 mm Berker B.7 alu opaco, verniciato
-
11091616Anello adattatore per pezzo centrale 50 x 50 mm Berker B.3/B.7 antracite opaco
-
11098982Anello intermedio per mascherina centrale Berker S.1 bianco lucido
-
11099082Anello adattatore per pezzo centrale 50 x 50 mm Berker S.1 bianco lucido
-
85745282Orologio radio KNX quicklink Berker S.1 bianco lucido
-
85745289Orologio radio KNX quicklink Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
-
85745288Orologio radio KNX quicklink Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
-
85745285Orologio radio KNX quicklink Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
-
85745283Orologio radio KNX quicklink Berker S.1/B.7 alu opaco, verniciato
-
85745182Orologio radio KNX per veneziane quicklink Berker S.1 bianco lucido
-
85745189Orologio radio KNX x veneziane quicklink Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
-
85745188Orologio radio KNX x veneziane quicklink Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
-
85745185Orologio radio KNX per veneziane quicklink Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
-
85745183Orologio radio KNX per veneziane quicklink Berker S.1/B.7 alu opaco, verniciato
-
16408989Pezzo c.le con stampa x Puls. Hotel Card Serie S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
-
16401909Pezzo c.le con stampa x Puls. Hotel Card Serie S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
-
16401606Pezzo c.le con serigrafia x pulsante Hotel Card Berker B.3/B.7 antracite opaco
-
16401404Pezzo centrale con serigrafia per pulsante Hotel Card B.7 alu opaco, verniciato
-
16408982Pezzo centrale con serigrafia per pulsante Hotel Card Berker S.1 bianco lucido
-
85145182Modulo pulsante radio KNX singolo quicklink Berker S.1 bianco lucido
-
85145189Mod. Puls. radio KNX singolo quicklink Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
-
85146182Modulo pulsante radio KNX doppio quicklink Berker S.1 bianco lucido
-
85146189Mod. Puls. radio KNX doppio quicklink Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
-
85648182Modulo pulsante radio KNX quadruplo quicklink Berker S.1 bianco lucido
-
85648189Modulo pulsante radio KNX quadruplo quicklink S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
-
85145188Mod. Puls. radio KNX singolo quicklink Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
-
85145185Modulo pulsante radio KNX singolo quicklink Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
-
85145183Mod. Puls. radio KNX singolo quicklink Berker S.1/B.7 alu opaco, vernic.
-
85146188Mod. Puls. radio KNX doppio quicklink Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
-
85146185Modulo pulsante radio KNX doppio quicklink Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
-
85146183Modulo pulsante radio KNX doppio quicklink Berker S.1/B.7 alu opaco, verniciato
-
85648188Modulo pulsante radio KNX quadruplo quicklink S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
-
85648185Mod. Puls. radio KNX quadruplo quicklink Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
-
85648183Mod. Puls. radio KNX quadruplo quicklink Berker S.1/B.7 alu opaco, vernic.
-
20341909Termost. cont. NA + mostrina x risc. a pavim. Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. opac
-
20291404Termostato, deviat., + pezzo c.le + comm. Estate/Inverno S.1 allum. opac
-
20308989Termostato, cont. NC, + pezzo c.le Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. luc.
-
20308982Termostato, cont. NC, + pezzo c.le Serie S.1 bianco luc.
-
20311404Termostato, cont. NC, + pezzo c.le, 24 V CA/CC Serie B.7 alu opac, vern.
-
20311606Termostato, cont. NC, + pezzo c.le, 24 V CA/CC Serie B.3/B.7 antrac.opac
-
20311909Termostato cont. NC + pezzo c.le 24 V CA/CC Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. opac
-
20348982Termostato cont. NA + pezzo c.le x risc. a pavim. Serie S.1 bianco luc.
-
20348989Termost. cont. NA + mostrina x risc. a pavim. Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. luc.
-
20341404Termostato cont. NA + pezzo c.le x risc. a pavim. Serie B.7 alu opac, vern.
-
20341606Termostato cont. NA + pezzo c.le x risc. a pavim. Serie B.3/B.7 antrac.opac
-
20318989Termostato cont. NC + pezzo c.le 24 V CA/CC Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. Luc.
-
20301909Termostato, cont. NC, + pezzo c.le Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. opac
-
20301606Termostato, cont. NC, + pezzo c.le Serie B.3/B.7 antrac.opac
-
20301404Termostato, cont. NC, + pezzo c.le Serie B.7 alu opac, vern.
-
20268989Termostato, cont. di commutaz. + pezzo c.le Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. luc.
-
20268982Termostato, contatto di commutazione, + pezzo c.le Serie S.1 bianco luc.
-
20261909Termostato cont. di commutazione + pezzo c.le Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. opac
-
20261606Termostato, contatto di commutazione, + pezzo c.le Serie B.3/B.7 antrac.opac
-
20261404Termostato, contatto di commutazione, + pezzo c.le Serie B.7 alu opac, vern.
-
459410Presa TV quadrupla terminale Serieic
-
WDF4592Presa TV doppia terminale Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDF45921Presa TV doppia scatola passante, 8 dB Serie 1930/Glas/R. classic
-
WDF45922Presa TV doppia scatola passante, 13 dB Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDF45923Presa TV doppia scatola passante, 20 dB Serie 1930/Glas/R.classic
-
WDF4593Presa TV tripla terminale Serie 1930/Glas/R.classic
-
85345182Rilevatore movimento comfort radio KNX 1, 1 m quicklink Berker S.1 bianco lucido
-
85345189Rilevat. movim. radio KNX 1, 1m QLink Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. luc.
-
85346182Rilevatore movimento comfort radio KNX 2, 2 m quicklink Berker S.1 bianco lucido
-
85346189Rilevat. movim. radio KNX 2, 2 m QLink Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. luc.
-
85346188Rilevat. movim. radio KNX 2, 2 m QLink Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. opac
-
85346185rilevat. movim. comfort radio KNX 2, 2 m quicklink Serie S.1/B.3/B.7 antrac.opac
-
85346183rilevat. movim. comfort radio KNX 2, 2 m quicklink Serie S.1/B.7 alu opac vern.
-
85345188Rilevat. movim. radio KNX 1, 1m QLink Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. opac
-
85345185rilevat. movim. comfort radio KNX 1, 1 m quicklink Serie S.1/B.3/B.7 antrac.opac
-
85345183rilevat. movim. comfort radio KNX 1, 1 m quicklink Serie S.1/B.7 alu opac vern.
-
85241182Pulsante per veneziane Berker S.1 bianco lucido
-
85241189Pulsante per veneziane Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
-
85741182Orologio per comando veneziane Berker S.1 bianco lucido
-
85741189Orologio per comando veneziane Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
-
85241188Pulsante per veneziane Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
-
85241185Pulsante per veneziane Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
-
85241183Pulsante per veneziane Berker S.1/B.7 alu opaco, verniciato
-
85221100Inserto comfort veneziana piattaforma elettronica
-
85741188Orologio per comando veneziane Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
-
85741185Orologio per comando veneziane Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco
-
85741183Orologio per comando veneziane Berker S.1/B.7 alu opaco, verniciato
-
85141188Modulo pulsante singolo Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
-
85141185Modulo pulsante singolo Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco, verniciato
-
85141183Modulo pulsante singolo Berker S.1/B.7 alu opaco, verniciato
-
85142188Modulo pulsante doppio Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
-
85142185Modulo pulsante doppio Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco, verniciato
-
85142183Modulo pulsante doppio Berker S.1/B.7 alu opaco, verniciato
-
85141182Modulo pulsante singolo Berker S.1 bianco lucido
-
85141189Modulo pulsante singolo Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
-
85142182Modulo pulsante doppio Berker S.1 bianco lucido
-
85142189Modulo pulsante doppio Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
-
140309Mascherina centrale per presa equipotenziale bianco polare lucido
-
140302Mascherina centrale per presa equipotenziale bianco lucido
-
14031909Mascherina centrale per presa equipotenziale bianco polare opaco/velluto
-
14031606Mascherina centrale per presa equipotenziale antracite opaco
-
14031404Mascherina centrale per presa equipotenziale alu opaco, verniciato
-
WDE503503Pulsante doppio, 2 contatti di chiusura 10 A - 250 V
-
WDE5056Pulsante, contatto di commutazione 10 A - 250 V per Hotel Card
-
WDE505203Pulsante, contatto di apertura + contatto di chiusura x Hotel Card comando luci
-
WDE505601Pulsante, contatto di commutazione 2 A - 250 V per Hotel Card
-
WDE505201Pulsante, contatto di apertura + contatto di chiusura 2 A - 250 V per Hotel Card
-
WDE505103Pulsante, contatto di chiusura per Hotel Card comando luci
-
WDE505102Pulsante, contatto di chiusura 2 A - 250 V per Hotel Card
-
WDE505101Pulsante, contatto di chiusura per Hotel Card comando luci
-
WDE5051Pulsante, contatto di chiusura per Hotel Card 10 A - 250 V
-
WDE503808Pulsante doppio, 2 contatti di commutazione 10 A - 250 V
-
16408999Int. a relè con mascherina centrale x Hotel Card Serie S.1 bianco polare lucido
-
WDE503501Pulsante doppio, contatto di chiusura + contatto di apertura 10 A - 250 V
-
WDE503404Puls. doppio di gruppo, 4 contatti NA, morsetto d'ingresso comune comando luci
-
WDE503203Pulsante, contatto di apertura + contatto di chiusura 10 A - 250 V
-
WDE503101Pulsante, contatto di chiusura 10 A - 250 V (con 2 contatti segnalazione)
-
WDE385620Pulsante per cilindri di chiusura wg UP IP44
-
16408984Int. a relè con mascherina c.le x Hotel Card Serie S.1 alu opaco, verniciato
-
16409906Int. a relè con mascherina centrale x Hotel Card Serie S.1/B.3/B.7 antrac.opaco
-
16409909Int. a relè con mascherina c.le x Hotel Card Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. opac
-
16408992Interruttore a relè con mascherina c.le x Hotel Card Berker S.1 bianco lucido
-
20441909Termostato, cont. NA, + pezzo c.le Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. opac
-
20441606Termostato, cont. NA, + pezzo c.le Serie B.3/B.7 antrac.opac
-
20441404Termostato, cont. NA, + pezzo c.le Serie B.7 alu opac, vern.
-
20448989Termostato, cont. NA, + pezzo c.le Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. luc.
-
20448982Termostato, cont. NA, + pezzo c.le Serie S.1 bianco luc.
-
2873Dimmer a manopola (R, L) - 2 fili - 500W (100W LED) - 230 V AC
-
2973dimmer universale a manopola, (R, L, C, LED)
-
296110dimmer universale comfort (R, L, C, LED) con scatto soft
-
296210Derivazione per regolatore luce universale comfort con scatto soft
-
2909Dimmer a manopola, (R, LED) - 2 fili - 200W (40W LED) - 230 V AC
-
85421100Dimmer a pulsante (R, L) 2 fili - 400W - 230 V AC
-
85421200dimmer a pulsante universale singolo piattaforma elettronica
-
85422100dimmer a pulsante universale doppio piattaforma elettronica
-
29538982Segnale luminoso a LED, illuminazione bianca Berker S.1 bianco lucido
-
29531909Segnale luminoso a LED, illum. bianca Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
-
29531606Segnale luminoso a LED, illuminazione bianca Berker B.3/B.7 antracite opaco
-
29531404Segnale luminoso a LED, illuminazione bianca Berker B.7 alu opaco, verniciato
-
29528989Segnale lum. LED, illuminazione rossa/verde Serie S.1/B.3/B.7 Bianco pol. Luc.
-
29528982Segnale luminoso a LED, illuminazione rossa/verde Berker S.1 bianco lucido
-
29521909Segnale lum. LED, illuminazione rossa/verde Serie S.1/B.3/B.7 Bianco pol. opaco
-
29521606Segnale luminoso a LED, illuminazione rossa/verde S.1/B.3/B.7 antracite opaco
-
29521404Segnale luminoso a LED, illum. rossa/verde Berker B.7 alu opaco, verniciato
-
29538989Segnale luminoso a LED, illuminazione bianca S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
-
29518989Segnale luminoso a LED, RGB Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
-
WDE5101Pulsante/spia luminosa E10 max 2 W, contatto di chiusura 2 A
-
WDE510110Pulsante/spia luminosa E10 max 2 W, contatto di chiusura 2 A
-
WDF6655Portalampada spia luminosa E14 max. 3 W 250 V
-
16748989Pezzo c.le x inserto timer elettronico Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
-
16748982Pezzo centrale per inserto timer elettronico Berker S.1 bianco lucido
-
16328982Pezzo centrale per timer meccanico 15 min Berker S.1 bianco lucido
-
16338982Pezzo centrale per timer meccanico 120 min Berker S.1 bianco lucido
-
16741909Pezzo c.le x inserto timer elettronico Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
-
16741606Pezzo centrale per inserto timer elettronico Berker B.3/B.7 antracite opaco
-
16741404Pezzo centrale per inserto timer elettronico Berker B.7 alu opaco, verniciato
-
16328989Pezzo centrale x timer meccanico 15 min Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
-
16321909Pezzo centrale per timer meccanico 15 min Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
-
16321606Pezzo centrale per timer meccanico 15 min Berker B.3/B.7 antracite opaco
-
16321404Pezzo centrale per timer meccanico 15 min Berker B.7 alu opaco, verniciato
-
16338989Pezzo centrale x timer meccanico 120 min Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
-
16331909Pezzo centrale x timer meccanico 120 min Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
-
16331606Pezzo centrale per timer meccanico 120 min Berker B.3/B.7 antracite opaco
-
16331404Pezzo centrale per timer meccanico 120 min Berker B.7 alu opaco, verniciato
-
11248982Pezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10 Berker S.1 bianco lucido
-
11248989Pezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10 S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
-
11241909Pezzo c.le x pulsante/spia luminosa E10 Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
-
11241606Pezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10 Berker B.3/B.7 antracite opaco
-
11241404Pezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10 Berker B.7 alu opaco, verniciato
-
11988982Pezzo centrale per spia luminosa E14 Berker S.1 bianco lucido
-
11988989Pezzo centrale per spia luminosa E14 Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
-
11981909Pezzo centrale per spia luminosa E14 Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
-
11981606Pezzo centrale per spia luminosa E14 Berker B.3/B.7 antracite opaco
-
11981404Pezzo centrale per spia luminosa E14 Berker B.7 alu opaco, verniciato
-
10091919Inserto cieco con pezzo c.le , avvitabile Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
-
10091616Inserto cieco con pezzo centrale, avvitabile Berker B.3/B.7 antracite opaco
-
10091414Inserto cieco con pezzo centrale, avvitabile Berker B.7 alu opaco, verniciato
-
10098912Inserto cieco con pezzo centrale, avvitabile Berker S.1 bianco lucido
-
10098982Inserto cieco con pezzo centrale Berker S.1 bianco lucido
-
6710098982Inserto cieco + pezzo c.le, attacco e graffe ad espansione Serie S.1 bianco Luc.
-
10091909Inserto cieco con pezzo centrale Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
-
10091606Inserto cieco con pezzo centrale Berker B.3/B.7 antracite opaco
-
10091404Inserto cieco con pezzo centrale Berker B.7 alu opaco, verniciato
-
10098919Inserto cieco con pezzo c.le , avvitabile Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucid
-
6710098989Inserto cieco + pezzo c.le, attacco e graffe Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. luc.
-
6710091909Inserto cieco + pezzo c.le, attacco e graffe Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. opac
-
6710091606Inserto cieco + pezzo c.le, attacco e graffe Serie B.3/B.7 antrac.opaco
-
6710091404Inserto cieco con pezzo centrale Berker B.7 alu opaco, verniciato
-
10098989Inserto cieco con pezzo centrale Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
-
75940402Mascherina centrale per inserto sensore bianco lucido
-
75940409Mascherina centrale per inserto sensore bianco polare lucido
-
75940485Mascherina centrale per inserto sensore antracite opaco
-
75940483Mascherina centrale per inserto sensore alu opaco, verniciato
-
75940403Mascherina centrale per inserto sensore acciaio inox opaco, verniciato
-
75940489Mascherina centrale per inserto sensore S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco/velluto
-
149609Mascherina centrale 50x50 per interruttore differenziale, bianco polare lucido
-
14961909Mascherina centrale 50x50 per interruttore differenziale, bianco polare opaco
-
149602Mascherina centrale 50x50 per interruttore differenziale, bianco lucido
-
14961606Mascherina centrale 50x50 per interruttore differenziale, antracite opaco
-
14961404Mascherina centrale 50x50 x int. diff., alluminio opaco, verniciato
-
149604Mascherina centrale 50x50 x int. diff., acciaio inossidabile opaco verniciato
-
WDA2097WGPezzo centrale per sistema RCD, 50x50 mm, A.x/C.x, bianco lucido
-
30848989Radio Touch DAB+ / Bluetooth, S.1 bianco polare lucido
-
30849909Radio Touch DAB+ / Bluetooth, S.1 bianco polare opaco
-
30841606Radio Touch DAB+ / Bluetooth, S.1/B.x antracite opaco
-
30841404Radio Touch DAB+ / Bluetooth, finitura opaca alluminio S.1/B.x
-
29841404Radio Touch DAB+, S.1/B.x alluminio laccato opaco
-
29841606Radio Touch DAB+, S.1/B.x antracite opaco
-
29848989Radio Touch DAB+, S.1 bianco polare lucido
-
29849909Radio Touch DAB+, S.1 bianco polare opaco
-
80161780Sensore a tasti singolo KNX - Serie S.1/B.3/B.7 per bianco e bianco polare
-
80161785Sensore a tasti singolo KNX - Serie S.1/B.3/B.7 per antracite e alu
-
80141180Modulo sensore a tasti singolo KNX - Serie S.1/B.3/B.7
-
80163785Sensore a tasti triplo KNX - Serie S.1/B.3/B.7 per antracite e alu
-
80162785Sensore a tasti doppio KNX - Serie S.1/B.3/B.7 per antracite e alu
-
80163780Sensore a tasti triplo KNX - Serie S.1/B.3/B.7 per bianco e bianco polare
-
80162780Sensore a tasti doppio KNX - Serie S.1/B.3/B.7 per bianco e bianco polare
-
80142180Modulo sensore a tasti doppio KNX - Serie S.1/B.3/B.7
-
WDE3032Interruttore bipolare 10 AX - 250 V
-
WDE303212Interruttore bipolare 16 AX, 250 V
-
WDE303303Interruttore tripolare 16 AX, 400V
-
WDE3035Interruttore doppio con comune 10 AX - 250 V
-
WDE3036Interruttore deviatore 10 AX - 250 V
-
WDE3037Invertitore 10 AX - 250 V
-
WDE303808Deviatore doppio, morsetti d’ingresso separati 10 AX - 250 V
-
WDE633023Interruttore triplo 16 AX/400V
-
WDE382120Commutatore per veneziane unipolare per cilindri di chiusura wg UP IP44
-
WDE382210Commutatore per veneziane bipolare per cilindri di chiusura comando tapparelle
-
WDE383110Pulsante per veneziane unipolare per cilindri di chiusura comando tapparelle
-
WDE383120Pulsante per veneziane unipolare per cilindri di chiusura wg UP IP44
-
WDE383210Pulsante per veneziane bipolare per cilindri di chiusura comando tapparelle
-
WDE384103Commutatore a manopola per veneziane unipolare 10 AX - 250 V
-
WDE384203Commutatore a manopola per veneziane bipolare 10 AX - 250 V
-
WDE385103Commutatore per veneziane unipolare per pezzo centrale con chiave 10 AX - 250 V
-
WDE385203Commutatore per veneziane bipolare per pezzo centrale con chiave 10 AX - 250 V
-
WDF41073Presa RJ universale a 8 poli, cat. 3 comunicazione bianco
-
WDF41076Presa RJ universale a 8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
-
WDF410766Presa RJ universale a 8 poli schermata, cat. 6 comunicazione
-
WDF41083Presa RJ universale a 8/8 poli, cat. 3 comunicazione bianco
-
WDF410862Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
-
WDF410863Presa RJ universale modulare a 8/8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
-
WDF410866Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6 comunicazione
-
WDF4400Passacavo Inserti modulari
-
WDF4411Passacavo con ridotta profondità d'incasso Inserti modulari
-
WDF4611RPiastra supporto con alloggiam. rosso singola x Modular Jack communicazione
-
WDF4612WPiastra supporto con alloggiam. bianca singola x Modular Jack communicazione
-
WDF4614GPiastra supporto con alloggiam. verde singola x Modular Jack communicazione
-
WDF4617SPiastra di supporto con alloggiamento nero singola per Modular Jack
-
WDF4711RPiastra supporto con alloggiam. rosso doppia x Modular Jack communicazione
-
WDF4712WPiastra supporto con alloggiam. bianca doppia x Modular Jack communicazione
-
WDF4714GPiastra supporto con alloggiam. verde doppia x Modular Jack communicazione
-
WDF4715NPiastra supporto con alloggiam. marrone doppia x Modular Jack communicazione
-
WDF4716PPiastra supporto con alloggiam. arancione doppia x Modular Jack communicazione
-
WDF4717SPiastra di supporto con alloggiamento nero doppia per Modular Jack
Proprietà tecniche
-
Numero posti4
-
ColoreAcciaio inox
-
Codice RALSimile a RAL 9022
-
Finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMetallo, Acciaio inox
-
TrattamentoSpazzolato
-
Altezza303 mm
-
Larghezza95 mm
-
Profondità9,60 mm
-
Con portaetichettaNo
-
Posizione di montaggio/collegamentoVerticale
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK07
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 10143606
Cornice quadrupla vert. Serie B.7 acciaio inox/antrac.opaco, metallo spazzolato
PDF -
Allegato prodotto
Allegato prodotto de-DE 2007-09-17
PDF91,26 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity International 2021-07-28
Dichiarazione di conformità International 2021-09-28
PDF295,11 kB
Scopri di più su questa gamma di prodotti
-
5
-
1
10146909Cornice in vetro quadrupla Berker B.7 vetro bianco polare/bianco polare opacoPrezzo294,78 €/ pezzo *294,78 €/ pezzo * -
2
10136904Cornice tripla Berker B.7 alu/antracite opaco, alluminio anodizzatoPrezzo215,68 €/ pezzo *215,68 €/ pezzo * -
3
10116414Cornice in vetro singola Berker B.7 vetro alu/alu opaco, verniciatoPrezzo73,03 €/ pezzo *73,03 €/ pezzo * -
4
10223609Cornice doppia orizz. Serie B.7 acciaio inox/bianco polare opaco, metallo spazz.Prezzo128,93 €/ pezzo *128,93 €/ pezzo * -
5
10136626Cornice tripla Berker B.7 antracite opacoPrezzo48,25 €/ pezzo *48,25 €/ pezzo *