Presa VGA Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco 3315401909
EAN
4011334330264
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
103,27 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Placca 5 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 208 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Connessione
-
Tipo di connettoreVGA
-
Numero di connessioni1
Frequenza
-
Frequenza video160 MHz
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
Codice RAL9010
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità23,50 mm
-
Profondità delle scatole da incasso14 mm
-
Profondità di installazione12 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Equipaggiamento
-
SchermatoSÌ
-
Con protezione polvereNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK05
-
Related SystemsBERKER S.x/B.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 3315401909
Presa VGA Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2020-12)
Manuale di installazione en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF3,31 MB
Manual for 33153xx-33154xx - Multimedia sockets (DE-EN, 2023-03)
Manuale di installazione en-GB, de-DE 2023-04-13
PDF3,31 MB
Più documentazione