Altoparlante Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco 28829909
EAN
4011334345633
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
82,36 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 206 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Resistenza meccanica
-
Impedenza4 Ω
Frequenza
-
Frequenza170 - 18000 Hz
Serie
-
Profondità di installazione35 mm
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
finitura superficialeOpaco
-
TrattamentoNon trattato
Potenza
-
egolazione volume4 W
Testo
-
Tipo di montaggioSenza graffe a espansione
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 28829909
Altoparlante Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-06-11
PDF275,00 kB
Declaration of Conformity
Dichiarazione di conformità International 2021-06-11
PDF272,13 kB
Più documentazione