Inserto cieco con pezzo centrale Berker B.3/B.7 antracite opaco 10091606
Prezzo
23,12 €
/ pezzo
*
Prodotti simili:
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori per interruttori per uso residenziale 3 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 209 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreAntracite
-
Codice RALSimile a RAL 7021
-
Finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità11,60 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK02
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneMontaggio a uncino, Raccordo a vite
-
Con montaggio ad artiglioNo
Identificazione
-
Disposizione di montaggioElemento base con pezzo centrale
-
Serie CompatibiliS.x/B.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Berker Scheda tecnica del prodotto 10091606
Inserto cieco con pezzo centrale Berker B.3/B.7 antracite opaco
PDF -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-10-12
PDF387,06 kB
Più documentazione