Anello adattatore per pezzo centrale 50 x 50 mm Berker S.1 bianco lucido 11099082
EAN
4011334294153
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
2,64 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 209 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreBianco
-
Codice RAL1013
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeMateriale termoplastico
Serie
-
Altezza55,50 mm
-
Larghezza55,50 mm
-
Profondità8,50 mm
-
Related SystemsS.x/B.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 11099082
Anello adattatore per pezzo centrale 50 x 50 mm Berker S.1 bianco lucido
PDF
Più documentazione