Anello adattatore per pezzo centrale 50 x 50 mm Berker B.3/B.7 antracite opaco 11091616
EAN
4011334256892
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
3,77 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 209 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreAntracite
-
Codice RAL7021
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
Serie
-
Altezza55,50 mm
-
Larghezza55,50 mm
-
Profondità8,50 mm
-
Related SystemsS.x/B.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 11091616
Anello adattatore per pezzo centrale 50 x 50 mm Berker B.3/B.7 antracite opaco
PDF
Più documentazione