The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager e Berker - Serie civili design
    • Berker S.1
    • Berker S.1 - Sistemi per telecomunicazioni
    • 28821606
    EAN
    4011334389576
    Marchio
    Berker
    Confezione
    1 pezzo
    • Berker S.1 - Sistemi per telecomunicazioni
    • Berker B.3 - sistemi per telecomunicazioni
    • Berker B.7 - Sistemi per telecomunicazioni
    • Vedi altro

    Altoparlante Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco 28821606

    Prezzo
    101,40 €
    / pezzo *
    101,40 €
    / pezzo *

    Prodotti simili:

    WAN6211AT
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Altoparlante Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco

    28821606

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Resis­tenza meccanica
    • Impedenza
      4 Ω
    Frequenza
    • Frequenza
      170 - 18000 Hz
    Serie
    • Profon­dità di instal­lazione
      35 mm
    Materiali
    • Colore
      Antracite
    • Codice RAL
      Simile a RAL 7021
    • Finitura super­ficiale
      Opaco
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    Potenza
    • egolazione volume
      4 W
    Testo
    • Tipo di montaggio
      Senza graffe a espan­sione

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration 28821606
    PDF
    RoHS report 28821606
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 28821606 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 28821606

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 28821606 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 28821606

      Altoparlante Berker S.1/B.3/B.7 antracite opaco

      PDF
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Declaration of Conformity | Hager Italia

      Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità International 2021-06-11

      PDF
      272,13 kB
      Immagine Declaration of Conformity | Hager Italia

      Declaration of Conformity

      Dichiarazione di conformità International 2021-06-11

      PDF
      275,00 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      459410 - Presa TV quadrupla terminale Serieic
      459410
      Presa TV quadrupla terminale Serieic
      Prezzo
      78,15 €
      / pezzo *
      78,15 €
      / pezzo *
    • 2
      WDF410866 - Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6 comunicazione
      WDF410866
      Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6 comunicazione
      Prezzo
      67,52 €
      / pezzo *
      67,52 €
      / pezzo *
    • 3
      WDF410862 - Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
      WDF410862
      Presa RJ universale a 8/8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
      Prezzo
      70,11 €
      / pezzo *
      70,11 €
      / pezzo *
    • 4
      WDF41076 - Presa RJ universale a 8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
      WDF41076
      Presa RJ universale a 8 poli schermata, cat. 6A ISO comunicazione
      Prezzo
      53,51 €
      / pezzo *
      53,51 €
      / pezzo *
    • 5
      WDF41073 - Presa RJ universale a 8 poli, cat. 3 comunicazione bianco
      WDF41073
      Presa RJ universale a 8 poli, cat. 3 comunicazione bianco
      Prezzo
      37,99 €
      / pezzo *
      37,99 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti