Pezzo c.le x Termostato x riscaldamento a pavimento Serie S.1 bianco luc. 16728982
EAN
4011334280729
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
19,57 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 204 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Materiali
-
ColoreBianco
-
Codice RAL9001
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a morsetto
Equipaggiamento
-
Finestra di monitoraggio uscita/luceSÌ
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Related SystemsS.x/B.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 16728982
Pezzo c.le x Termostato x riscaldamento a pavimento Serie S.1 bianco luc.
PDF
Più documentazione