Presa con spinotto x terra + LED orientamento Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. opac 6765101909
EAN
4011334365679
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
120,38 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Placca 5 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 208 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale16 A
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale250 V
-
Tensione nominale250 - 250 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
Codice RAL9010
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza71 mm
-
Larghezza71 mm
-
Profondità41,60 mm
-
Numero di unità1
-
Profondità di installazione32 mm
Installazione, montaggio
-
Montaggio suMontaggio a incasso
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite, Montaggio a uncino
Equipaggiamento
-
Tipo di connettore/spina presaPin contatto di protezione
-
Inserto centrale ruotatoNo
-
Con coperchio a cernieraNo
-
Con spinotto di protezione rotondoSÌ
-
Con lampada di segnalazioneNo
-
Con serraturaNo
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
Numero di moduli
-
Numero di moduli1
Controlli e indicatori
-
Tipo di illuminazione per componenti d'installazioneLuce di orientamento integrata
Protezione
-
Con protezione dal contatto incrementataSÌ
-
Resistenza agli urti IKIK05
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
Funzioni
-
Con illuminazione di orientamentoSÌ
-
Con illuminazione funzionaleNo
-
Related SystemsBERKER S.x/B.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 6765101909
Presa con spinotto x terra + LED orientamento Serie S.1/B.3/B.7 bianco pol. opac
PDF
Più documentazione