Presa SCHUKO / USB AC 20W PD, S.1 / B.x bianco polare opaco 48141909
EAN
4011334543244
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
156,85 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Prodotto fuori produzione: contattare il proprio grossista di materiale elettrico per la disponibilità
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 183 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Equipaggiamento
-
Con coperchio a cernieraNo
Porta / coperchio
-
Tipo di coperchioSenza coperchio
Protezione
-
Con protezione dal contatto incrementataSÌ
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Related SystemsS.x/B.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 48141909
Presa SCHUKO / USB AC 20W PD, S.1 / B.x bianco polare opaco
PDF -
Manuale
Manuale de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16
PDF3,31 MB
Manuale en-GB 2024-09-16
PDF2,87 MB
Manuale it-IT 2024-09-16
PDF2,87 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2025-05-20
PDF257,74 kB
Più documentazione