Presa SCHUKO / USB CC 20W PD, S.1, bianco lucido 48158982
Prezzo
174,94 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Cornice 3 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 183 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caratteristiche tecniche
Connessione
-
Tipo di connettoreC+C
Equipaggiamento
-
Con coperchio a cernieraNo
Porta / coperchio
-
Tipo di coperchioSenza coperchio
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Serie CompatibiliS.x/B.x
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 48158982
Presa SCHUKO / USB CC 20W PD, S.1, bianco lucido
PDF -
ProductMaintenanceManual
Manuale de-DE, en-US, it-IT, nl-NL, sv-SE, pl-PL 2024-09-16
PDF3,31 MB
Manuale en-GB 2024-09-16
PDF2,87 MB
Manuale it-IT 2024-09-16
PDF2,87 MB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-08-24
PDF170,85 kB
Più documentazione