Pezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10 Berker S.1 bianco lucido 11248982
EAN
4011334277101
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
7,64 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 210 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Connessione
-
tipo di attacco della lampadaE10
Materiali
-
ColoreBianco
-
Codice RAL1013
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeDuroplastica
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Diametro da tagliare27,20 mm
Testo
-
StampaSenza stampa
-
Tipo di montaggioPezzo centrale per fissaggio a innesto
-
EtichettaturaSenza campo di scrittura
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Related SystemsS.x/B.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 11248982
Pezzo centrale per pulsante/spia luminosa E10 Berker S.1 bianco lucido
PDF
Più documentazione