Segnale luminoso a LED, illuminazione bianca S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido 29538989
EAN
4011334414292
Marca
Berker
Confezione
1 pezzo
Prezzo
186,89 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Etichette per apparecchiature ad uso residenziale 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 183 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale230 V
Potenza
-
Potenza assorbita1 W
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Illuminazione
-
Tipo di lampadaLED
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
Codice RAL9010
-
finitura superficialeLucido
-
MaterialeMetallo, Plastica
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza70 mm
-
Larghezza70 mm
-
Profondità50 mm
Connessione
-
Sezione del cavo2,50 - 2,50 mm²
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a vite
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Related SystemsS.x/B.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 29538989
Segnale luminoso a LED, illuminazione bianca S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido
PDF -
Manuale di installazione
Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)
Manuale di installazione en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF792,84 kB -
Dichiarazione di conformità
EU Declaration of Conformity
dc23-1058
PDF277,38 kB
Più documentazione