Bilanciere doppio con serigrafia frecce Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco 16441909
EAN
4011334221838
Marca
Berker
Confezione
10 Pezzi
Prezzo
16,48 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori indispensabili
503404
Puls. doppio di gruppo, 4 contatti NA, morsetto d'ingresso comune comando luci
46,31 €/ pezzo
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 183 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Architettura
-
Elemento di controllo/comandoDoppio bilanciere
Materiali
-
ColoreBianco polare
-
Codice RAL9010
-
finitura superficialeOpaco
-
MaterialeMateriale termoplastico
-
TrattamentoNon trattato
Serie
-
Altezza54,90 mm
-
Larghezza55,70 mm
-
Profondità22 mm
Connettività
-
Tipo di montaggio/installazioneFissaggio a morsetto
Equipaggiamento
-
Finestra di monitoraggio uscita/luceNo
Acessori
-
Con campo per l'etichettaNo
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP20
-
Resistenza agli urti IKIK05
-
Related SystemsBERKER S.x/B.x
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Berker Scheda tecnica del prodotto 16441909
Bilanciere doppio con serigrafia frecce Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare opaco
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration of conformity International 2021-07-28
Dichiarazione di conformità International 2021-09-27
PDF192,31 kB
Più documentazione