The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager e Berker - Serie civili design
    • Berker S.1
    • Berker S.1 - Controllo HVAC
    • 16718989
    EAN
    4011334280699
    Marchio
    Berker
    Confezione
    1 pezzo
    • Berker S.1 - Controllo HVAC
    • Berker B.3 - Controllo HVAC
    • Berker B.7 - Controllo HVAC
    • Vedi altro

    Pezzo c.le x regolatore di temperatura Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido 16718989

    Prezzo
    20,06 €
    / pezzo *
    20,06 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Pezzo c.le x regolatore di temperatura Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido

    16718989

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Materiali
    • Colore
      Bianco polare
    • Codice RAL
      Simile a RAL 9010
    • Finitura super­ficiale
      Lucido
    • Materiale
      Materiale termoplas­tico
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a morsetto
    Equipag­giamento
    • Finestra di monitoraggio uscita/luce
      SÌ
    Aces­sori
    • Con portaetichetta
      No
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP20
    • Serie Compa­tibili
      S.x/B.x

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì

    Certificazioni e documenti

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 16718989
    PDF
    RoHS report 16718989
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine 16718989 | Hager Italia

      Immagine del prodotto 16718989

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Berker Scheda tecnica del prodotto 16718989 | Hager Italia

      Berker Scheda tecnica del prodotto 16718989

      Pezzo c.le x regolatore di temperatura Berker S.1/B.3/B.7 bianco polare lucido

      PDF
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      WDN9031 - Sonda di temperatura da pavimento (33 kΩ)
      WDN9031
      Sonda di temperatura da pavimento (33 kΩ) lunghezza 4m
      Prezzo
      58,69 €
      / pezzo *
      58,69 €
      / pezzo *
    • 2
      75940403 - Mascherina centrale per inserto sensore acciaio inox opaco, verniciato
      75940403
      Mascherina centrale per inserto sensore acciaio inox opaco, verniciato
      Prezzo
      39,06 €
      / pezzo *
      39,06 €
      / pezzo *
    • 3
      75940409 - Mascherina centrale per inserto sensore bianco polare lucido
      75940409
      Mascherina centrale per inserto sensore bianco polare lucido
      Prezzo
      10,07 €
      / pezzo *
      10,07 €
      / pezzo *
    • 4
      WDE3032 - Interruttore bipolare 10 AX - 250 V
      WDE3032
      Interruttore bipolare 10 AX - 250 V
      Prezzo
      32,55 €
      / pezzo *
      32,55 €
      / pezzo *
    • 5
      WDE3037 - Invertitore 10 AX - 250 V
      WDE3037
      Invertitore 10 AX - 250 V
      Prezzo
      27,94 €
      / pezzo *
      27,94 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti